Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト VT4-class ワイヤレステストセットにはE6600シリーズが含まれます
E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは、お客様の生産ニーズに合わせて拡張可能で、最新のセルラーおよびWLANチップセットと同期しています。
Number of transceivers
1, 2, 3, 4
Number of ports per transceiver
8
Maximum bandwidth
160 MHz
Maximum frequency
6 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは業界で実証済みのキーサイトのプラットフォームを使用して、1台のコンパクトな構成でマルチデバイス/マルチフォーマットのノンシグナリング製造試験に対応しています。統合された最先端の効率的な自動化シーケンスにより実行速度が最適化されているため、5Gデバイス製造のテストコストを削減して、市場投入までの時間を短縮できます。
キーサイトのEXMワイヤレス・テスト・セットでは統合された5G NR波形/測定ソフトウェアを使用して、携帯デバイスのRF性能を検証します。拡張可能なアーキテクチャーにより、ユーザーは最新の携帯電話/無線LANチップセット規格に追従できます。また、EXMは、立ち上げ時間の短縮と量産の最適化に必要な速度、確度、ポート密度を備えています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。