NS1-class ATEシステムDC電源、200 V、25 A、5 kW

シングル出力、5000 WのDP5772AH DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。

製品画像
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

  • 最大出力電流

    25 A

  • 最大パワー

    5000 W

  • 最大出力電圧

    200 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    100 mV

  • Noise and ripple

    200 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    100 mV

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DP5772AH NS1-class ATEシステムDC電源、5 kW
DP5772AH NS1-class ATEシステムDC電源、5 kW

モデル:

DP5772AH

数量

オプション

1

DC電源 200V、25A、5000W、入力3相380~480 VAC | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間

ハイライト

妥協のないパワー

単出力の5,000 W DP5772AHは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準装備しています。過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も搭載されています。また、出力プログラミング用にアナログ電圧および抵抗制御をサポートしています。システムアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮するように設計されており、コンパクトな1Uフルラックフォームファクタで高度な機能を提供します。これにより、性能を損なうことなく、複雑なパワーデバイスをより迅速かつ省スペースで検証できます。

DP5772AHにより、次のことが可能になります。

  • 安定して最大200 V、25 A、5000 Wを出力
  • フロントパネルのノブで、電圧と電流を個別に簡単に制御できます。
  • 正確な内蔵電圧および電流測定を実行します。
  • 過電圧および過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護します。
  • より高い出力電圧を実現するために、同様の定格のユニットを最大2台まで直列接続できます。
  • 同一定格のユニットを最大12台まで並列接続し、より高い電流出力を実現します