モデル:
DP5750AL
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpert ATE電源は2つのクラスで提供されます。NS1-classにはDP5700シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
シングル出力の3,400 W DP5750AL DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。
Adjustable slew rate
Yes
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
最大出力電流
34 A
最大パワー
3400 W
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
50 mV
Noise and ripple
100 mVpp
Output response time
50 ms
Programming accuracy
50 mV
最大出力電圧
100 V
Input phase voltage
3 Phase 200/240 VAC
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,710,492
モデル:
DP5750AL
納期:
数量
オプション
1
DC電源 100V、34A、3400W、入力 3相 380 - 480 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (修理・校正) - 5年間
妥協のないパワー
シングル出力の3,400 W DP5750ALは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準装備しており、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能を備えています。また、出力プログラミングのためのアナログ電圧および抵抗制御もサポートしています。システムアプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するように設計されており、コンパクトな1Uフルラックサイズのフォームファクタで高度な機能を提供します。これにより、複雑なパワーデバイスを、性能を損なうことなく、より少ないスペースで、より迅速に検証できます。
DP5750ALにより、以下が可能になります:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。