NS1-class ATEシステムDC電源、40 V、85 A、3.4 kW

シングル出力の3,400 W DP5744AS DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。

製品画像
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • 最大出力電流

    85 A

  • 最大パワー

    3400 W

  • 最大出力電圧

    40 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    20 mV

  • Noise and ripple

    75 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    20 mV

  • Input phase voltage

    Single Phase 200/240 VAC

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DP5744AS NS1-class ATEシステムDC電源、3.4 kW
DP5744AS NS1-class ATEシステムDC電源、3.4 kW

モデル:

DP5744AS

数量

オプション

1

DC電源 40V、85A、3400W、単相入力 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysightへの返送保証 - 5年間

ハイライト

妥協のないパワー

シングル出力の3,400 W DP5744ASは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準搭載しており、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も備えています。また、出力プログラミング用にアナログ電圧および抵抗制御をサポートしています。システムアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮するように設計されており、コンパクトな1Uフルラックサイズフォームファクタで高度な機能を提供し、複雑なパワーデバイスをより迅速に、より少ないスペースで、性能を損なうことなく検証できます。

DP5744ASにより、以下のことが可能になります。

  • 最大40 V、85 A、3,400 Wの安定した出力を供給します。
  • 電圧と電流を個別に制御できるフロントパネルのノブで、容易に操作できます。
  • 正確な内蔵電圧および電流測定を実行します。
  • 過電圧および過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護します。
  • より高い出力電圧を実現するために、同様の定格のユニットを最大2台まで直列接続できます。
  • 最大12台の同定格ユニットを並列接続し、より高い電流出力を実現します。