NS1-class ATEシステムDC電源、300 V、5 A、1.5 kW

シングル出力、1,500 WのDP5733A DC電源は、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USB、LXIに準拠し、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御に対応しています。

製品画像
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • 最大出力電流

    5 A

  • 最大パワー

    1500 W

  • 最大出力電圧

    300 V

  • Measurement accuracy

    150mV

  • Noise and ripple

    180 mVpp

  • Output response time

    70 ms

  • Programming accuracy

    150 mV

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Command processing time

    10 ms

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DP5733A NS1-class ATEシステムDC電源、1.5 kW
DP5733A NS1-class ATEシステムDC電源、1.5 kW

モデル:

DP5733A

数量

オプション

1

DC電源 300V、5A、1500W;ハーフラック、単相入力 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理サービス) - 5年間

ハイライト

妥協のないパワー

シングル出力の1,500 W DP5733Aは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準搭載しており、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も備えています。また、出力プログラミング用のアナログ電圧および抵抗制御にも対応しています。システムアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮するように設計されており、コンパクトな1Uハーフラックサイズのフォームファクタに高度な機能を搭載しているため、複雑なパワーデバイスをより迅速に、より少ないスペースで、性能を損なうことなく検証できます。

DP5733Aにより、以下のことが可能になります。

  • 最大300 V、5 A、1,500 Wの安定した出力を供給します。
  • 電圧と電流を個別に制御できるフロントパネルのノブで、容易に操作できます。
  • 正確な内蔵電圧および電流測定を実行します。
  • 過電圧および過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護します。
  • より高い出力電圧を実現するために、同様の定格のユニットを最大2台まで直列接続できます。