モデル:
33520B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト WG2-class Advanced波形/ファンクション・ジェネレータには、33500シリーズがあります。
33520Bは、Keysight独自のTrueformテクノロジーの採用により、高品質な様々な種類の信号を生成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
帯域幅
30 MHz
任意波形
Varies
最大サンプルレート
250 MSa/s
インタフェース
USB, LAN, GPIB
Number of channels
2
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 720,114
モデル:
33520B
納期:
数量
オプション
1
任意波形発生器 33500Bシリーズ、30 MHz、2チャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理・校正) - 5年間
Keysight 33500Bシリーズ波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、信号忠実度、柔軟性に優れています。必要なあらゆる種類の信号を簡単に作成でき、信号発生器による信頼性の高い出力を実現できます。
33520Bは、ニーズの変化に応じて簡単にアップグレードして、波形発生機能を追加することができます
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。