押すと拡大します |
【データをPCに簡単に取得したい】IntuiLink ソフトウェア おなじみのIntuiLink。IntuiLinkは、オシロスコープの波形データ(数値)、画像を、GPIB、USB、LANなどのインターフェースを経由して、PCに転送するためのフリーソフトウェアです。オシロスコープのIntuiLinkには、Excel/Wordツールバータイプ(IntuiLink Toolbar)と、スタンドアローンタイプ(IntuiLink Data Capture)のものがあります。Excel/Wordのツールバータイプは、直接、Excel、Wordに、波形データや画像を貼り付けることができます。詳しくは、以下の資料をご参照ください。 Keysight IntuiLink簡易取扱説明書 ダウンロードサイト |
フリー・ソフトウェア |
DSO1000 DSOX2000 MSOX2000 DSOX3000 MSOX3000 DSO5000 DSO6000 MSO6000 DSO7000 MSO7000 DSO9000 MSO9000 DSO90000 DSOX90000 |
押すと拡大します |
【自分のPCで波形データを解析したい】N8900A InfiniiViewオシロスコープ オフライン解析ソフトウェア オシロスコープで取得した波形データを、PCで表示・解析できるソフトウェアです。一度、オシロで取得した波形があれば、オシロ、被測定対象がなくても、詳細な解析ができます。波形データをグループで共有/解析したい場合や、オシロを共有使用していて、すぐに使えない場合、高度な解析を実施したい場合などに最適です。 【特徴1】 自分のPCで、波形の表示、解析が手軽にできます。波形データさえ、オシロで取れば、解析時にオシロは必要なく、オシロの効率的な活用ができます。 【特徴2】 Keysightの上位オシロスコープに匹敵する解析機能を持ち合わせます。測定値の時間変化表示や、アイパターン、シリアル解析を実施できます。 【特徴3】 グループで、PCにInfiniiViewを入れていただければ、皆さんで同じ波形データを共有し、解析することができます。 【特徴4】 解析したデータを使ったレポート作成が、綺麗に、簡単にできます。 データシート ソフトウェア試用 |
有償ソフトウェア |
DSO1000 DSOX2000 MSOX2000 DSOX3000 MSOX3000 DSO5000 DSO6000 MSO6000 DSO7000 MSO7000 DSO9000 MSO9000 DSO90000 DSOX90000 |
押すと拡大します |
【任意波形の取り込み&出力がしたい】 33503A BenchLink Waveform Builder 任意波形作成ソフトウェア DSOX/MSOX 2000、3000シリーズで取得した波形データを、ソフトウェアに取り込み、加工することができます。取り込んだ波形データは、Keysight社ファンクションジェネレーターや、DSOX/MSOX 2000、3000シリーズのファンクションジェネレーターオプションにダウンロードし、出力させることができます。ファンクションジェネレーターをお持ちである方は、是非とも、ご活用頂きたいソフトウェアです。 データシート ソフトウェア試用 |
フリー・ソフトウェア(一部有償) |
DSOX2000 MSOX2000 DSOX3000 MSOX3000 |
押すと拡大します |
【スペアナのように波形を見たい】 64997A Keysight Spectrum Visualizer スペクトラム解析ソフトウェア 廉価なオシロスコープ用のスペクトラム解析ソフトウェア。オシロスコープより取得したデータを、リアルタイムでFFT解析し、周波数ドメインで見る事ができます。リファレンスレベルやスケールの変更、カーソル機能での測定やピークサーチ機能など、基本的なスペクトラム解析機能が装備されています。また、スペクトラムを3次元のウォータフォールにて表示することができ、時間に伴いスペクトラムが変化するアプリケーション(音声、機械の振動や歪などの時間解析)に活用できます。 データシート ソフトウェア試用 |
有償ソフトウェア |
DSOX2000 MSOX2000 DSOX3000 MSOX3000 DSO9000 MSO9000 DSO90000 DSOX90000 |
押すと拡大します |
【シグナルアナライザ】 89600 ベクトル信号解析ソフトウェア 89600ベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアを使用すれば、複雑な無線機器の内部で何が起きているか確認できます。KeysightのVSAツールを使用すれば、問題のほとんどすべての側面を確認できるので、信号干渉の背後にある「理由」を突き止めることができます。75種類を超える規格/変調方式のサポートにより、今日の信号のテストだけでなく、将来の信号のテストにも対応可能です。高分解能のFFTベースのスペクトラム測定、タイム・ドメイン・ツール、ビット・レベルの変調解析など、高度なトラブルシューティング・ツールにより、「理由」を突き止めることが可能です。 データシート ソフトウェア試用 |
有償ソフトウェア |
DSOX3000 MSOX3000 DSO6000 MSO6000 DSO7000 MSO7000 DSO9000 MSO9000 DSO90000 DSOX90000 |
押すと拡大します |
【電源解析オプション】 U1881A/U1882A 電源解析ソフトウェア U1881A/U1882A電源解析ソフトウェアは、パワー・デバイスの様々な評価(パワー・デバイス解析、入力ライン解析、出力解析、ターンオン/オフ解析、過渡解析、変調解析)やレポート作成を自動化することができます。通常、電源の解析には、手動での測定がなされていますが、例えば、高次高調波の解析や歪の測定は、オシロで複数のポイントを測定後、手計算で結果を求める必要があるなど、非常に手間がかかるものでした。そのような手間を最小限に抑える事ができます。 データシート ソフトウェア試用 |
有償ソフトウェア |
DSOX3000 MSOX3000 DSO7000 MSO7000 DSO9000 MSO9000 |