3.5 インチ両面 (720K) フロッピィ・ディスクが少なくなっていることとそれを複製する装置が少なくなっているために、キーサイト・テクノロジーはこのメディアによる動作検証およびその他のサービスを提供することができなくなりました。

このソフトウェアは、HP 9000 シリーズのコントローラを意図して LIF フォーマットされたディスクで提供されてきました。 これらの古いコンピュターは DOS フォーマットされたディスクが使えませんので、DOS フォーマットへの変換は助けになりません。 このような理由から、キーサイト・テクノロジーはこれらのソフトウェア・ユティティを無料ダウンロードで提供することにしました。

これらをもっと利用し易くするために、キーサイト・テクノロジーはコンフィギュレーション・ユティリティを提供します。 これは、Windows または VEE 上で動作する HT/HP Basic で、通常の PC で利用できます。 VEE のコピーをお持ちでなかったら、Keysight Developers Network から評価用をダウンロードすることができます。


---------------------------------------

注 記: ここに用意されているコンフィギュレーション・ユティリティは、Keysight 8560 E/EC シリーズのスペクトラム・アナライザの動作検証などのサービスをするときのみに使われることを前提にしています。 その他の使い方は認められませんし、サポートされません。 また、必要なオプションを搭載していないと、そのオプションを有効にしたとき問題が生じ、スクリーン上にエラーが表示され場合があります。

---------------------------------------

8560 E/EC シリーズのサービス・ソフトウェア
ソフトウェアの記述 部品番号 リビジョン インストラクションの所在 HP 9000 シリーズ Windows で走る HT Basic VEE ランタイム
動作検証 08560-10004/5 E.00.00 校正ガイド   利用可 1 利用不可 利用不可
8562E/EC 周波数特性調整 08562-10014 A.00.01 サービス・ガイド   利用可 1 利用不可 利用不可
8562E/EC TAMインタフェース 08562-10015 A.00.04 サービス・ガイド   利用可 1 利用不可 利用不可
8564E/EC, 8565E/EC 調整と診断 08564-10001 A.00.01 サービス・ガイド   利用可 3 利用不可 利用不可
A2/ファームウェア・アップグレード (8560Eシリーズのみ) 5010-7725 B.00.00 インスタレーション・ノート   利用可 2   利用可 2   利用可 4
オプション 001/005 改造   A.00.00 インスタレーション・ノート   利用可 2   利用可 2   利用可 4
オプション 007/008 改造 5010-7708 A.00.00 インスタレーション・ノート   利用可 2   利用可 2   利用可 4
  1. ASCII ファイル: ロードするために GET コマンドを使用
  2. Prog ファイル: ロードするために LOAD コマンドを使用
  3. Zip ファイル: ディレクトリ作成のために解凍
  4. PC のみで使うために VEE Pro 6.2 で作成

HP 9000 シリーズ用のソフトウェアを使わなければならず、インターネットが利用できない場合、ソフトウェアを PC にダウンロードし、それを LAN 経由で転送する必要があります。