What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
VNC Server Software for 2000/3000 X-Series Oscilloscopes
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-10-30 | 2.60 | This is the optional VNC server software for the InfiniiVision 2000/3000 X-Series oscilloscopes. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2020-10-30 | 2.60 |
| Version Description |
|---|
| This is the optional VNC server software for the InfiniiVision 2000/3000 X-Series oscilloscopes. |
ダウンロード方法
Click the download button and save the file to a USB flash drive.
インストール方法
To install the VNC server software on your oscilloscope:
- Insert the USB flash drive containing the downloaded file into the oscilloscope’s front panel USB host port.
- Press the oscilloscope’s [Utility] key, then the File Explorer softkey.
- In the File Explorer menu, press the top softkey, and navigate to the downloaded file.
- Press the Load File softkey and wait for the oscilloscope to restart after the software installation is complete.
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: Instrument
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- DSOX2002A, DSOX2004A, DSOX2012A, DSOX2014A, DSOX2022A, DSOX2024A, DSOX3012A, DSOX3014A, DSOX3024A, DSOX3032A, DSOX3034A, DSOX3052A, DSOX3054A, DSOX3102A, DSOX3104A, MSOX2002A, MSOX2004A, MSOX2012A, MSOX2014A, MSOX2022A, MSOX2024A, MSOX3012A, MSOX3014A, MSOX3024A, MSOX3032A, MSOX3034A, MSOX3052A, MSOX3054A, MSOX3102A, MSOX3104A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE