What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
P7006ASCAL System Calibration Software
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-10-14 | 1.0.29 | Released for operation with L8990-16 and L8990-01H in 64 port mode. Compatibility with Keysight IO Libraries 2022 (18.2.27313.1) verified. This is the new minimum required version. See Supporting Documentation for more details. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2021-10-14 | 1.0.29 |
| Version Description |
|---|
| Released for operation with L8990-16 and L8990-01H in 64 port mode. Compatibility with Keysight IO Libraries 2022 (18.2.27313.1) verified. This is the new minimum required version. See Supporting Documentation for more details. |
ダウンロード方法
Download the file from the Download button, transfer to the PC used as a controller for calibration.
インストール方法
- Install the P7006ASCAL file from the download button.
- The P7006ASCAL software requires a P7006ASCAL license to run.
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC
OS
- Windows 10 (64 bit)
前提知識
対象測定器
L8990A-xxx series 32 and 64 port massive MIMO switch matrices
ダウンロード方法
Download the file from the Download button, transfer to the PC used as a controller for calibration.
インストール方法
- Install the P7006ASCAL file from the download button.
- The P7006ASCAL software requires a P7006ASCAL license to run.
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC
OS
- Windows 10 (64 bit)
前提知識
対象測定器
L8990A-xxx series 32 and 64 port massive MIMO switch matrices
SHOW MORE