What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
P7006ASCAL System Calibration Software
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2021-10-14 | 1.0.29 | Released for operation with L8990-16 and L8990-01H in 64 port mode. Compatibility with Keysight IO Libraries 2022 (18.2.27313.1) verified. This is the new minimum required version. See Supporting Documentation for more details. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2021-10-14 | 1.0.29 |
| Version Description |
|---|
| Released for operation with L8990-16 and L8990-01H in 64 port mode. Compatibility with Keysight IO Libraries 2022 (18.2.27313.1) verified. This is the new minimum required version. See Supporting Documentation for more details. |
다운로드 방법
Download the file from the Download button, transfer to the PC used as a controller for calibration.
설치 방법
- Install the P7006ASCAL file from the download button.
- The P7006ASCAL software requires a P7006ASCAL license to run.
라이센스
- Requires a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows 10 (64 bit)
선결 조건
지원되는 계측기
L8990A-xxx series 32 and 64 port massive MIMO switch matrices
다운로드 방법
Download the file from the Download button, transfer to the PC used as a controller for calibration.
설치 방법
- Install the P7006ASCAL file from the download button.
- The P7006ASCAL software requires a P7006ASCAL license to run.
라이센스
- Requires a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows 10 (64 bit)
선결 조건
지원되는 계측기
L8990A-xxx series 32 and 64 port massive MIMO switch matrices
SHOW MORE