This patch corrects an issue with the J6828A 4-port STM-1/OC-3 LIM Multiplexer where AAL-2 and AAL-5 data may not be properly handled if the Network Analyzer's SAR table contains greater than 2000 entries. This patch is recommended for any user of the J6828A, but is not necessary or recommended for all other users. This patch contains all the updates that were included with the 4.60.101 patch, so for those J6828A users who have not already installed 4.60.101, but already have 4.60.100, only patch 4.60.103 need be installed. For J6828A users who have already installed 4.60.101, 4.60.103 can be installed on top of that version.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2005-05-06 4.60.103 Click link to download and install.
リリース バージョン
2005-05-06 4.60.103
Version Description
Click link to download and install.

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows XP

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • J6828A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE