This patch corrects an issue with the J6828A 4-port STM-1/OC-3 LIM Multiplexer where AAL-2 and AAL-5 data may not be properly handled if the Network Analyzer's SAR table contains greater than 2000 entries. This patch is recommended for any user of the J6828A, but is not necessary or recommended for all other users. This patch contains all the updates that were included with the 4.60.101 patch, so for those J6828A users who have not already installed 4.60.101, but already have 4.60.100, only patch 4.60.103 need be installed. For J6828A users who have already installed 4.60.101, 4.60.103 can be installed on top of that version.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2005-05-06 4.60.103 Click link to download and install.
릴리스 날짜 버젼
2005-05-06 4.60.103
Version Description
Click link to download and install.

다운로드 방법

  • See Documentation

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

운영 체제

  • Windows XP

선결 조건

  • See Documentation

지원되는 계측기

  • J6828A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE