パワー・パネル(コンパクト表示)

パワー・パネル・ソフトウェア・バージョンは無料で提供されています。また、Pシリーズ パワー・メータおよびU2000シリーズ USBパワー・センサには付属しています。

  • すべてのユーザ用
  • 基本的なパワー測定機能
  • 主にKeysight測定器/ノートPCで簡素なパワー測定表示を得るために使用
  • Windowsプラットフォームで使用可能

PCライセンス(パワー解析マネージャ・ソフトウェア):オプション100**

  • 有料PCライセンス
  • 新規ユーザがソフトウェアを試用する場合
  • 既存のユーザが機能をアップグレードする場合
  • 全機能の使用にはPCライセンス・キーが必要
  • (一度に1台のデスクトップまたはノートPCでのみ使用可能)
  • ライセンス・キーなしで30日間無料試用可能
  • 30日後に自動的にベーシック・モードに移行
  • Windows® XP、Windows Vista、Windows 7で使用可能

ドングル・ライセンス(パワー解析マネージャ・ソフトウェア):オプション200**

  • 有料USBライセンス
  • 既存のユーザがドングル・ライセンス・キーをアップグレードする場合
  • 全機能を利用可能なポータブルUSBライセンス・キー
  • (一度に1台の任意のデスクトップ/ノートPCで使用可能)
  • PCライセンス・キーは不要
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7で使用可能

** U2020 Xシリーズ USBピーク/アベレージ・センサはパワー解析マネージャ・ソフトウェアの内蔵ライセンス・キーとセットになっているため、U2020センサには利用できません

Windows、Windows NT、MS Windows、Windows Vistaは、Microsoft Corporationの登録商標です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
無料 Trial
リリース バージョン 内容
2015-03-17 R03.11.00 N1918A Power Analysis Manager Dongle Licensing R03.11.00
リリース バージョン
2015-03-17 R03.11.00
内容
N1918A Power Analysis Manager Dongle Licensing R03.11.00

ダウンロード方法

  • Information Not Available

インストール方法

  • Information Not Available

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • U2000 series, U2020X series, P-Series N1911/12A and N8262A, EPM-Series N1913/14A

There are two versions of N1918A software: Power Panel (free) and Power Analyzer (License based)

ダウンロード方法

  • Refer to Installation Guide

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC / Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提知識

  • Refer to Installation Guide

対象測定器

  • U2000 series, U2020X series, P-Series N1911/12A and N8262A, EPM-Series N1913/14A

ダウンロード方法

  • ドキュメントはありません

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC / Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • U2000 series, U2020X series, P-Series N1911/12A and N8262A, EPM-Series N1913/14A
SHOW MORE