Firmware Version A.06.51 - May 10th 2011

The firmware release notes can be found in the "Keysight N8300A Wireless Networking Test Set Help" document. They can be viewed by selecting the "N8300A Wireless Networking Test Set Help" chapter, followed by the "N8300A Wireless Networking Test Set Release Information" page.

Note that this firmware is distributed as two different installation packages. One of the installation packages is for hardware option 506 only (i.e. without option 404). The other is for hardware option 505, and also for hardware option 506 with 404.

Please verify the hardware option(s) on the unit before attempting to install the firmware.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2011-05-10 A.06.51 For hardware option 505 and 404/506
リリース バージョン
2011-05-10 A.06.51
Version Description
For hardware option 505 and 404/506

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • Information Not Available

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • N8300A

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • Information Not Available

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • N8300A
SHOW MORE