34980A用のIVIおよびLabViewドライバの最新リビジョン(リビジョン1.2.0.0)がリリースされました。これにより、34950A、34959A、測定アラームのサポートが追加され、いくつかの既知の不具合が修正されます。これらのドライバは、最新の34980A Product Reference CDに収録されているドライバ・リビジョンを置き換えます。これらの機能を使用するには、メインフレームで測定器ファームウェアのリビジョン1.19以降が動作している必要があります。ファームウェア・リビジョンは電源投入時に表示され、フロント・パネルの<Utility>メニューからも表示できます。必要な場合、以下より最新のファームウェアをダウンロードできます。 34980Aファームウェア・アップデート・リビジョン1.19

ドライバをダウンロードするには、このページの下部のリンクを使用してください。このリリースの詳細情報については、ドライバ・ページの"More Information"リンクからリリース・ノートを参照してください。

National Instruments VISAをご使用の場合:

34980A IVIドライバは、National Instrument VISAの新しいリビジョンでは正しく初期化できない場合があります(リビジョン3.2の不具合として知られています)。これにより、IVI-Cコールの"ag34980a_init"と"ag34980a_InitWithOptions"、およびIVI-COMメソッドの"Initialize"が失敗します。これは、NI VISAの新しいリビジョンでBasFrmIO.dllの登録に不具合があるためです。NIはこの問題を認識しており、NI VISAの今後のリビジョンで修正する予定です。この問題を回避する方法は次のとおりです。

  1. DOSコマンド・プロンプトを開きます。
  2. NI VISAのインストール・ディレクトリに移動します。例えばC:\vxipnp\visacomなどです。
  3. このディレクトリにファイル"BasFrmIO.dll"が存在するはずです。これはNI-VISA版のフォーマットI/Oコンポーネントです。
  4. このディレクトリで次のコマンドを実行します: "regsvr32 BasFrmIO.dll"

旧バージョン(M.01.01.04またはそれ以前)のKeysight I/Oライブラリをご使用の場合:

Product Reference CDに現在収録されているKeysight 34980A測定器ソフトウェア・ドライバは、旧バージョン(M.01.01.04またはそれ以前)のKeysight I/Oライブラリでは正しく動作しません。この問題を解決するには2つの方法があります。推奨される方法は、下のリンクから最新の34980A測定器ドライバをダウンロードすることです。

2番目の方法は一時的な回避策であり、34980Aドライバのリビジョン1.00をKeysight IOライブラリM.01.01.04またはそれ以前で使用したい場合にのみ必要です。最新の34980A測定器ドライバをすでにインストールしてある場合は、下の手順を実行する必要はありません。

  1. このページのファイル"GlobMgr.dll"をVisaComが存在するディレクトリにダウンロードします。これは通常"C:\Program Files\Visa\VisaCom"ディレクトリです。
  2. 次のコマンドを実行します。
    regsvr32.exe "C:\Program Files\Visa\VisaCom\GlobMgr.dll"
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-12-01 n/a N/A
リリース バージョン
2004-12-01 n/a
内容
N/A

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

インストール先: PC

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • 34980A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE