The SCPI Gateway for SL1200A Regenerative AC / Grid Emulators is a software program that installs on a PC. It allows users to control/write programs for the SL1200A Series using Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI).

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2024-07-05 1.0.18 Various bugfixes to ELOG function
リリース バージョン
2024-07-05 1.0.18
Version Description
Various bugfixes to ELOG function

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to a folder on your PC.

インストール方法

  1. Navigate to the folder with the downloaded (.exe) file.
  2. Double-click the file to run the installer.
  3. Follow the on-screen instructions.
  4. If you have trouble, please refer to the help file located C:\Program Files (x86)\Keysight\SL1200A\SCPI Gateway\Help

Installs on: PC

OS

  • Windows 11 (64-bit)

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to a folder on your PC.

インストール方法

  1. Navigate to the folder with the downloaded (.exe) file.
  2. Double-click the file to run the installer.
  3. Follow the on-screen instructions.
  4. If you have trouble, please refer to the help file located C:\Program Files (x86)\Keysight\SL1200A\SCPI Gateway\Help

Installs on: PC

OS

  • Windows 10 (64-bit)
  • Windows 11 (64-bit)

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A
SHOW MORE