何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9320Bスペクトラム・アナライザPCソフトウェア
Keysight N9320BスペクトラムアナライザPCソフトウェアは、N9320B RFスペクトラムアナライザ用のPCベースの使いやすいリモート制御ツールです。これは次の用途に使用できます。
- スペクトラムモニタ:N9320Bにスペクトラムスキャンを同時に表示/制御。
- ファイルマネージャ:PCからN9320Bに、またはN9320BからPCにファイルを送信。
N9320B PCソフトウェアには、次のユーティリティも用意されています。
- トレース画面をキャプチャしてプリント。
- トレースデータをCSVファイルにエクスポート(Microsoft® Office Excelで開ける*.csvフォーマット)。
N9320BスペクトラムアナライザにはUSB/LAN/GPIB接続が装備され、コントローラコンピュータとこれらのインタフェースで接続することにより、リモート操作環境を構築できます。
無料のダウンロード
N9320BスペクトラムアナライザPCソフトウェアを無料でダウンロードして、N9320Bと組み合わせることによりすべての機能を利用できます。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2014-10-15 | 2.2 | Supports N9322C BSA as well as HSA |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2014-10-15 | 2.2 |
| 内容 |
|---|
| Supports N9322C BSA as well as HSA |
ダウンロード方法
- Click the Download button
インストール方法
- Unzip the file and run the .msi file
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows XP SP3
前提知識
- Please make sure your N9320B firmware has been upgraded to version B.02.52 or greater.
- Please make sure you have Agilent's IO libraries suite installed in the controller computer.
対象測定器
- N9320B, N9322C, N9342C, N9343C, N9344C
関連リンク
ダウンロード方法
- Click the Download button
インストール方法
- Run the .msi file
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows XP SP3
前提知識
- Please make sure your N9320B firmware has been upgraded to version B.02.52 or greater.
- Please make sure you have Agilent's IO libraries suite installed in the controller computer.
対象測定器
- N9320B, N9342C, N9343C, N9344C
関連リンク
SHOW MORE