何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight Medalist i3070 07.20pc Patch
ソフトウェア・リリース日: 2008年12月
システム要件: Keysight Medalist i3070またはテスト開発用PC
コントローラ要件: Windows® PC
オペレーティング・システム: Microsoft® Windows XP
ソフトウェア要件: Keysight Medalist i3070 07.20p
パッチ要件: Keysight IO Libraries のリビジョン15.0以上
このソフトウェア・パッチをインストールできるのは、i3070 07.20p ソフトウェア・リリース搭載の MS Windows システムだけです。i3070テスト・システム・ソフトウェアまたは i3070 開発ソフトウェアを搭載したシステムにインストールすることができます。
ソフトウェア・アップデートは、管理者ログイン(管理者特権でのログイン)でインストールしてください。
07.20pc ソフトウェア・パッチをダウンロードして、i3070 07.20p ソフトウェアが動作しているWindows システムにインストールする手順:
注記:このいパッチでは、Keysight IO ライブラリのリビジョン 15.0 以上が必要です。下のリンクから、 Keysight IO ライブラリ15をダウンロードできます。Keysight IO ライブラリ15のインストールの詳細は、Keysight Medalist i3070 07.20pc のリリース・ノートを参照してください。
- 開いているプログラムをすべて閉じます。
- Keysighti3070_0720pc.exe ファイルをハード・ディスクに保存します。
- Keysighti3070_0720pc.exe をダブルクリックします。
- 指示に従ってインストールします。
- このソフトウェアが適切にインストールされたかを確認します:
- a. Start メニューで、Programs > Keysight ICT > Korn Shell を選択します。
b. Korn Shell ウィンドウで、バージョンを入力し、Enter キーを押します。
以下のソフトウェア・リビジョンが表示されます:
Keysight Medalist i3070 07.20pc 0808 WN.
Keysighti3070_07.20pc.exeファイルを削除します。
WindowsおよびMicrosoft MS Windows XPは、Microsoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2009-11-26 | 07.20pd | For the latest enhancements and features on the i3070 07.20p software, please download this patch and install it over your existing i3070 07.20p software. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2009-11-26 | 07.20pd |
| 内容 |
|---|
| For the latest enhancements and features on the i3070 07.20p software, please download this patch and install it over your existing i3070 07.20p software. |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
SHOW MORE