ソフトウェア・リリース日:2009年10月
AOIシステム要件:SJ50シリーズ2、SJ50シリーズ3、sj5000
オペレーティング・システム:Windows® XP Professional
AOIソフトウェア要件: 4.12.05.01

お客様に常により良い製品を提供する一環として、4.12.05.02ソフトウェア・アップデートをリリースしました。Medalist AOI 4.12.05.02ソフトウェア・アップデートには、性能とシステムの安定度の向上につながるAOIソフトウェアの一連の変更が含まれています。

これはソフトウェアの完全なインストールではないことに注意してください。このパッチをインストールするためには、お使いのAOIシステムに4.12.05.01ソフトウェアがインストールされている必要があります。

バグ修正およびインストール手順については、リリース・ノートを参照してください。

ダウンロード手順:

このWebサイトからリリース4.12.05.02をダウンロードするには、有効なログイン・アカウントを持っている必要があります(登録はすぐに有効になります)。Keysight Medalist SJ 4.12.05.02のリリース・ノートに、ソフトウェアのダウンロード手順が掲載されています。

Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2009-09-30 4.12.05.02 The SJ 4.12.05.02 software patch contains changes to the SJ software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution. Install this patch on your AOI system running on Windows XP operating system
リリース バージョン
2009-09-30 4.12.05.02
内容
The SJ 4.12.05.02 software patch contains changes to the SJ software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution. Install this patch on your AOI system running on Windows XP operating system

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • See Documentation
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE