何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
IntuiLinkコネクティビティ・ソフトウェア
このソフトウェアは、Keysight IntuiLink波形エディタのアドイン・アクセサリであり、33120A/33250A/33220Aファンクション/任意波形発生器で使用するように設計されています。
このアドインを使うと、5000シリーズ・オシロスコープで捕捉した波形を波形エディタに転送できます。ソフトウェアを使って5000シリーズ・オシロスコープと接続し、アナログ・チャネルまたは演算機能からの最大50000ポイントのトレース・データを転送できます。インポートしたデータは、変更したり、33120A/33220A/33250Aファンクション・ジェネレータにダウンロードして再生することができます。
Keysightは、この無料ソフトウェアを「無保証で」提供しています。法規侵害を犯していないことの保証、市場性、十分な品質、適切な注意とスキルに対する暗黙の保証、特殊目的に対する適合性の保証を含め、これに限らず一切の明示の保証も暗黙の保証も致しかねます。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2007-07-10 | 12.0.0.58849 | Adds additional functionality - Import waveforms from a 5000 series oscilloscope. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2007-07-10 | 12.0.0.58849 |
| 内容 |
|---|
| Adds additional functionality - Import waveforms from a 5000 series oscilloscope. |
ダウンロード方法
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Download.
インストール方法
- Select run or save to the location of your choice.
ライセンス
- ライセンス不要
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE