What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Infiniium Hosted Interface for Digitizers
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-08-01 | 06.00.21006 | On a host computer or an AXIe embedded controller, this software provides the Infiniium hosted interface for Keysight M9730G Series waveform digitizers. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2017-08-01 | 06.00.21006 |
| Version Description |
|---|
| On a host computer or an AXIe embedded controller, this software provides the Infiniium hosted interface for Keysight M9730G Series waveform digitizers. |
ダウンロード方法
Click “Download” and save the file to the host computer or AXIe embedded controller.
インストール方法
After downloading, run the downloaded Setup executable.
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 7 64-bit
- Windows 10 64-bit
前提知識
Windows 10 or Windows 7 64-bit operating system.
対象測定器
- M9731/2/4G AXIe waveform digitizers
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE