Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-08-01 06.00.21006 On a host computer or an AXIe embedded controller, this software provides the Infiniium hosted interface for Keysight M9730G Series waveform digitizers.
릴리스 날짜 버젼
2017-08-01 06.00.21006
Version Description
On a host computer or an AXIe embedded controller, this software provides the Infiniium hosted interface for Keysight M9730G Series waveform digitizers.

다운로드 방법

  • Click “Download” and save the file to the host computer or AXIe embedded controller.

설치 방법

  • After downloading, run the downloaded Setup executable.

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 7 64-bit
  • Windows 10 64-bit

선결 조건

  • Windows 10 or Windows 7 64-bit operating system.

지원되는 계측기

  • M9731/2/4G AXIe waveform digitizers
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE