14565A A.03.xx/A.04.00ソフトウェアを以下の拡張機能を備えたリビジョンA.04.04にアップグレードできます。A.04.04パッチ・ファイルをダウンロードしてください。

バージョンA.04.04(2004年11月1日)
拡張機能:

1. バイナリ・データ・ファイル・サイズが、7.2 MBから28.8 MBに増加しました。このため、より長い時間で、より高分解能のデータ・ログが得られます。

変更内容:
1. 繁体字および日本語版のWindowsオペレーティング・システムで動作している場合は特に、一部のコントロール・ボックスを適切に配置するように、グラフィック・フォーマットの調整を行いました。
2. トリガ・タイプの選択プルダウン・メニューが、繁体字および日本語版のWindowsオペレーティング・システムでも正しく表示されるように変更しました。従来、プルダウン表示はされませんでした。
3. データ・ログ処理の突然停止の可能性のある原因として、「積分時間設定が短すぎる」を含むように、データ・ログ・タイムアウト・エラー・メッセージを更新しました。
4. データ・ログのExcelへのエクスポート時に、破壊を防ぐためにエクスポート処理中にスプレッドシートにアクセスしないようにユーザに知らせる、ポップ警告メッセージを追加しました。
5. テキストがグラフ内に収まるように、コピーや印刷を使って作成されたグラフのフォント・サイズを小さくしました。
6. データ・ログ・モードで電圧と電流の両方を記録している場合や66321B/Dを使用している場合のランタイム・エラー/異常プログラム終了を修正しました。
7. I/O設定機器/インタフェースの「自動検出」機能で、複数のGPIBカードの検索が可能になりました。従来、最初のカードで終了していました。
8. 量子化分解能による平均オフセット誤差をなくすために、CCDFモード・グラフを調整しました。20 mAレンジで4.88 μA、1 Aレンジで0.244 mA、3 Aレンジで0.75 mA、15 Vレンジで3.75 mVになります。

リリースA.04.04には、以前にリリースされたアップグレードもすべて含まれています。

このパッチ・ファイルは、インストールされている以前のパッチ・ファイルに適用した場合には動作しないので注意してください。まず、以前のパッチ・ファイルやベース・アプリケーションをアンインストールしてください。ベース・アプリケーションは、このパッチ・ファイルのインストール後にインストールし直すことができます。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-11-01 A.04.04 これは、Keysight 14565A デバイス特性測定ソフトウェアのリリース A.04.04 でなされるエンハンスメントです。
リリース バージョン
2004-11-01 A.04.04
内容
これは、Keysight 14565A デバイス特性測定ソフトウェアのリリース A.04.04 でなされるエンハンスメントです。

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • 66311B, 66309B, 66309D, 66319B, 66319D, 66321B, 66321D
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE