定義

送信中心周波数許容値は、要求されるキャリア周波数から、中心周波数がどれだけオフセットしているかの測定です。

規格

  • IEEE Std. 802.11a-1999 16 September 1999 Paragraph 17.3.9.4
  • IEEE Std. 802.11b-1999 16 September 1999 Paragraph 18.4.7.4

測定のヒント

回路の過渡信号により局部発振器で周波数変動が生じるので、送信中心周波数許容値は重要な測定です。レシーバ内のイコライザの性能は、トレーニングのためのプリアンブル・シーケンスに依存し、トランスミッタにおける過渡周波数の不安定により悪影響を受けることがあります。

89601Aまたは89607Aソフトウェアを使用すると、トランスミッタの中心周波数誤差を数値で表示することができます。

テスト・ツール

この測定は、89601Aベクトル信号解析ソフトウェアとKeysightシグナル・アナライザで行えます。89601Aソフトウェアは89600ベクトル・シグナル・アナライザ、PSA/ESA-Eスペクトラム・アナライザ、一部のInfiniiumオシロスコープとのさまざまな組み合わせで使用できます。

送信中心周波数許容値測定は、上記の計測器と89607A WLANテスト・スイート・ソフトウェアを使用しても行えます。