何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
スペクトラム・フラットネス
定義
スペクトラム・フラットネスは、OFDM(IEEE 802.11A)信号の搬送波におけるパワー変動の測定です。
規格

- IEEE Std 802.11a-1999 16 September 1999 Paragraph 17.3.9.6.2 Spectral Flatness
測定のヒント
スペクトラム・フラットネスは、IEEE 802.11aおよびHiperLAN/2のOFDMだけに適用されます。この測定は通常のバースト開始後に、52個の搬送波をすべてアクティブにして、8μsのチャネル評価フェーズの間に行われます。(図の測定例を参照してください。)
テスト・ツール
この測定を行うには、信号の全帯域幅にわたってパワーを測定できるレシーバが必要です。これには、ESA-EまたはPSAスペクトラム・アナライザを使用できます。また、ESA-E/PSAスペクトラム・アナライザは、全送信スペクトラム・マスクを表示できる測定機能も内蔵しています。