お客様:

A社、米国の水晶発振器メーカ、従業員約200人

はじめに:

水晶発振器は、正確で安定したRFを発生させるために使用します。コンピュータ、周波数シンセサイザ、電気通信システム、タイム・システム、ナビゲーションとガイダンスの機器 、およびテレメトリなど、多様な電子機器で使用されています。

状況:

水晶発振器の製造において、メーカは設計を評価するためにテストを行い、信頼性を確認し、詳細にわたって各水晶の資料を作成しなければなりません。また、このテストには良い製品と悪い製品を分類する(つまり、品質管理の)役割もあります。機能テストの工程では、温度、湿度、圧力、電流振幅および周波数などのさまざまなパラメータを測定する必要があります。

問題:

長年の使用で信頼性が低下したテスト・システムのために、テスト時間が次第に長くなっていることが明らかになりました。このために、時間通りに出荷できないという問題が生じていました。VXIを使用する前は、寿命の短い中古の装置を購入していました。

問題による影響:

出荷日に間に合わなければ、利益を損失することもあります。さらに、お客様が試験ドキュメントを伴わない水晶を受け入れない場合もあります。実際、テストしてないユニットは、関連する規制の要件にパスしなくなるでしょう。不良ユニットがお客様に出荷された場合、重大な保証問題や品質問題が発生することになります。

ソリューション:

既存のシステムのリプレースとして、Keysight VXIテスト・システムが他メーカの製品とともに選定されました。 VXIを選定した主な理由は、1)モジュール構造のスケーラブルなアーキテクチャであること、2)スイッチング密度が適切で、構成に柔軟性があり、チャネル間が絶縁されていることです。テスト・システムがモジュール構造であるため、古いシステムよりも効率よくデータを管理することができます。これには、大型の集中型システムから小型の分散型ステーション「ノード」への測定およびデータ処理の移行などが含まれています。各ノードは、24の温度試験チャンバからのデータを収集し、個別に動作します。ただし、ノードはすべて中央のMISネットワーク上にあります。

Keysightは、信頼性、コスト・パフォーマンスおよびサポートについて高い評価をいただき、ベンダとして選ばれました。Keysight 53132Aユニバーサル・カウンタ、Keysight 34401Aディジタル・マルチメータ、Keysight 54615B 2チャネル・オシロスコープ、Keysight E3630A電源の選択で決め手となったのは、その優れたコスト・パフォーマンスです。

テスト・ソフトウェアとしてVisual BasicとC++が選択されました。ソフトウェアは、グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)、テスト・コマンド・インタプリタ、計測機器エンジンとレポート生成の4つの機能層に分かれています。

テストの詳細:

水晶について、次に示すテストを含むさまざまな機能テストが行われました。

  • 立上がり(周波数対時間、電流対時間、コールド・スタートの検証)
  • 温度(周波数対温度、電流対温度、出力振幅対温度)
  • エージング(周波数対時間、長期および短期)
  • 電圧制御による発振掃引(アナログ周波数の直線性、ディジタル周波数の直線性)
  • 信号パラメータ(周波数、電流、振幅、位相ノイズ、立上がり/立下がり時間、ロジック・レベル)
  • グローバル・パラメータ(温度、湿度、圧力)

結果:

費用の削減、時間の短縮、品質の向上などさまざまな面で利点が明らかになりました。新しいVXIテスト・システムにより、すべてのテスト基準と手順を、電気テストの仕様や自動テスト・スクリプトなども中央データベースに保存できるようになりました。テスト結果は中央のデータベースに保存されており、必要に応じて自動的にサーバにダウンロードされます。データベースには、レポートを生成したり、将来テストを作成する際の参考として利用する場合に簡単にアクセスできます。複数の部署でデータを利用でき、施設内のコンピュータ端末からレポートをプリントアウトすることができます。部屋の温度、圧力、湿度のような汎用的なパラメータもこのデータベースに保存されます。

この企業では、Keysight VXIテスト・システムを標準としました。近い将来、このシステムはBサイズとCサイズの両方のシステムでも引き続き使用されることになるでしょう。最終的に、VXI測定器、スタンドアロン測定器およびラック・キャビネットで構成されるテスト・システムの数が100に達する可能性も考えられます。

構成:

コンピュータ

  • Windows NTのPentium PC/AT

VXI

  • Keysight E8401A Cサイズ、13スロットVXIメインフレーム
  • Keysight E1406A、GPIBコマンド・モジュール
  • Keysight E1470A 60チャネル、50オーム、RFマルチプレクサ
  • Keysight E1366A デュアル1x4、50オーム、RFマルチプレクサ

その他の機器

  • Keysight E3630A 電源
  • Keysight 34401A ディジタル・マルチメータ
  • Keysight 53132A ユニバーサル・カウンタ
  • Keysight 54615B 2チャネル・オシロスコープ

ソフトウェア

  • Visual BasicとC++

フィクスチャ

  • モジュラ・フィクスチャとモジュラ・ラック

その他

  • プログラマブル温度チャンバ
  • RS-485インタフェース