温度測定において抵抗や温度とともに変化するその他の抵抗デバイスを測定するときは、電圧計が被試験デバイスにおいていくらかの電力を消費することに注意しなければなりません。この電力消費の影響が、測定確度に影響を与えることがあります。

電力消費が問題となる場合には、低電流を使用する高い測定レンジを使用すれば、自己発熱を減らすことができます。34420Aなどのマルチメータでは、低電力設定が可能です。低いパワー設定および高い抵抗レンジを使用するためには、マルチメータが優れた分解能を持っていなければなりません。下の表は、各レンジの抵抗によって消費される電力と、低電力設定による電力の減少を示しています。

 ノーマルノーマル低パワー設定低パワー設定
レンジテスト電流DUT消費電力(フルスケール)テスト電流DUT消費電力(フルスケール)
1Ω10 mA100 µW10 mA100 µW
10Ω10 mA1 mW10 mA1 mW
100Ω10 mA10 mW1 mA100 µW
1kΩ1 mA1 mW100 µA10 µW
10kΩ100 µA100 µW10 µA1 µW
100kΩ10 µA10 µW5 µA2.5 µW
1MΩ5 µA25 µW5 µA25 µW