何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ヒント1: 真のRMS測定

真のRMS応答型マルチメータでは印加した電圧の「熱」ポテンシャルを測定します。「平均値応答型」の測定とは異なり、真のRMS測定は抵抗で消費されたパワーを求めるために使用されます。パワーは、波形の形状に関係なく、測定された真のRMS電圧の2乗に比例します。平均値応答型ACマルチメータは、正弦波を入力した場合のみ、真のRMSメータと同じ読み値になるように校正されます。他の形状の波形では、平均値応答型メータは右の図に示すように誤差が生じます。
マルチメータは、通常、DCブロッキング・キャパシタを使用して、入力波形のAC成分による「熱量」のみが測定します(DC成分は除去されます)。正弦波、三角波、方形波では、これらの波形にDCオフセットが含まれないため、AC値とAC+DC値は等しくなります。パルスのような非対称波形の場合は、AC結合された真のRMS測定では除去されないDC成分が含まれます。