N5700 products mounted in a rack

これまで、多くの中パワー・レンジ(500 W~2 kW)のプログラマブル・システムDC電源が、高さ2U(2-EIAラック・ユニット)および3Uのフル・ラック・サイズのシャーシにパッケージ化されてきました。これらの製品は航空宇宙/防衛、自動車、コンピュータ、テレコムなどの様々な業界でハードウェア・テスト、コンポーネント・テストに使用されています。テスト・システムのコスト削減というニーズが常にあるので、これらの業界のテスト・エンジニアは、より少ないスペースでより大きな電力が得られるものを要求しています。この結果、システムDC電源のメーカは、より小型で容量の大きな電源を提供してきました。

ラック・スペースにはコストがかかるので、ラックに収納する製品のサイズを評価する場合、小型であるほど優れています。今日、多くの電源メーカが500 W、1000 W、1500 W電源を、1U(44.45 mmの高さ)にパッケージ化しようとしています。これは最新のスイッチング電源のデザイン技術を使用することにより、実現できます。場合によっては数十台にもなる多数の電源を使用して単一または複数のテスト・ポイントに電力を長時間供給する初期不良を削減するためのバーンイン・アプリケーションでは、ラック・スペースは重要な要素です。

コンパクトな電源を選定する場合は、上部または底部に通気孔のない「真の1U」デザインであることを確認する必要があります。上部または底部に通気孔があると、スリムな製品であっても重ねて積み上げることができず、通気のために実際には「1U」サイズより大きくなります。通気孔を塞ぐと、ボックス内が高温となって早期の故障の原因となり、製品の信頼性に影響を与える場合もあります。Keysight N5700シリーズ・システムのDC電源は「真の1U」パッケージです。最大1500Wをスリムなデザインに収納し、大電力を小さなラック・スペースで提供します。上部にも底部にも通気孔がないので、これらの電源は他の測定器の上に積み上げたり、互いに積み重ねたりすることができます。1500 W製品は、LAN、USB、GPIBが標準装備された1Uパッケージで業界最大の電力密度を実現します。

Keysight N5700シリーズには、安定した出力パワーを供給し、電圧/電流測定機能を内蔵する24種類の電源モデルがあります。出力レンジは750 Wおよび1500 Wで6 V~600 Vおよび1.3 A~180 Aです。より柔軟性が得られるように、電源を直列および並列に接続して動作させ、それぞれ出力電流および出力電圧を増加させることができます。すべてのモデルが力率補正機能付きユニバーサルAC電源入力を備えているので、世界中の主なAC電圧で動作します。

N5700シリーズは中パワー・レンジの小型電源のニーズに対応します。一方でKeysightはより小さい電力で特に複数の出力が必要なニーズに対応する1 Uソリューションを用意しています。N6700モジュラ電源システムは、ベーシックから高精度までの種々の性能レベルの50 Wおよび100 W出力を提供します。単一メインフレームに、アプリケーションに合わせて最大4出力までのモジュールを組み合わせて収納できます。

N5700/N6700シリーズ電源は、いずれもLAN、USB、GPIBインタフェースを内蔵しています。LANインタフェースは特に、世界中のどのオフィスからでも電源情報を得る場合に有用です。これらの電源は、Webサーバ機能を内蔵し、電源を制御/モニタをWebベースのグラフィカル・ユーザ・インタフェースから行えます。

小型で多機能の電源を使用することにより、テスト・システムのコストを削減できます。Keysightは、1500 Wまでの電源を1Uパッケージで提供する小型のシステムDC電源を開発し、さまざまなアプリケーションの開発をサポートしています。

 

関連ソリューション