分子イメージングの Au (111) サブストレートは、高真空中で緑雲母上に高純度の金がエピタキシャル成長されています。結果としての金表面は、1,500 オングストロームの厚さがあり、最大 280,000 n㎡ の平坦な Au (111) テラスで構成されます。水素火炎焼鈍しは、汚染の無い再築された Au (111) 表面を作ります。

安全への配慮:

水素は、可燃ガスで酸素と反応して水になります。火炎は、明るく無色です。始める前に、すべての安全上の配慮がなされていることを確かめます。

必要なツールと材料:

  1. 高圧水素ガスのシリンダー
  2. シングル・ステージ高純度流量調節弁
  3. 反逆引火止め
  4. 四角い水晶板
  5. 小さい水晶片 (1 c㎡ )
  6. ゴーグルまたは安全メガネ
  7. 点火棒: 水晶チューブがファイン・チップの内径を 0.25 mm 以下に狭くする。

手 順

適切な焼鈍しには、きれいな環境が必要です。おそらく、ひじょうにきれいなクリーン・ルームまたはフロー・フードの中に焼鈍しカウンタを置くべきです。ガス・シリンダーを壁またはカウンタに取り付け、逆引火弁および引火止めをメーカのインストラクションにしたがって装着します。チューブを引火止めと水晶チューブ点火棒に装着します。

上が金サブストレートの水晶板をカウンタの上に置きます。"MI" の文字が下を向いていることを確かめ、金コーティングされた側を焼鈍しします。小さい水晶片を適当な位置に保持するために、その水晶片をサブストレートのエッジに置きます。

丁度十分な水素が流れるように流量調節弁を調節します。ガスが流れる音が聞こえます。流量調節弁の上にこのことを記したものが無いかもしれませんので、注意してください。すべてのライトを消します。 暗いほうがより好ましいです。点火棒を点火し、火炎の長さを約 4 cm に調節します。サブストレートの周りの水晶板を等しく加熱するために、優しく加熱します。水晶の上に水蒸気が凝縮しなくなると、十分に加熱されたことを示します。

それから、火炎チップを約 30°の角度でフィルムに持っていきます。フィルム上の小さい火炎スポットは暗いオレンジ色を保ち、約 1 Hz の周波数で 30 ~ 60 秒間前後に掃引します。最適なフィルムの明るさは、部屋の明るさによって変わります。通常の部屋の明るさでは、フイルムの輝きは全く見えません。ひじょうに暗い部屋では、スポットはより明瞭になります。フィルムを過熱しないように注意してください。暗い部屋で作業すれば、過熱する危険が少なくなります。

火炎を吹き消し、調節弁を閉めます。1 分間ほどフィルムを冷まします。

安全のための備忘録:

  • 焼鈍しの間はゴーグルを装着する。
  • 火炎を次分自身や他人に向けない。
  • 部屋の明かりを消す前に火炎を点火しない。
  • 済んだら、火炎を吹き消し、タンクを閉め、残ったガスを抜き、調節弁を閉める。