Highlights

SystemVue 2011.10は、SystemVueの新しいリリースで、主に最新の通信/防衛に焦点を当てています。デザイン・フローおよびコア・プラットフォームが主に向上しています。

  • 新たにサポートした規格 – 802.11ac (W1917EP)、802.11ad (W1915EP)、HSDPA (W1916EP)、FMCWおよび合成開口レーダ(W1905EP)
  • 新しい測定器コネクティビティ – Keysight Command Expertのインテグレーションにより、測定器検出機能の拡張、SCPI/IVIプログラミング、M8190Aやその他のAWGおよびKeysight PXIモジュラ測定器シリーズの拡張サポートを提供します。
  • 新しいデザイン・フローの向上 – HDLコード作成用の新しいコントローラ (W1717EP)、FPGA合成用Xilinx ISE、C++コード作成ライブラリ内の56種類の新しいモデル(W1718EP)、Linux x64でのIBIS AMIモデル作成(W1714EP)、有理Sドメイン・フィルタ・デザインのサポート
  • シミュレーションの向上 – 干渉調査と「マルチスタンダード無線」(MSR)のサポート用のデータフロー「信号コンバイナ」、マルチスレッド用に拡張されたサポート、容易なスプリアス解析用のSpectrasys「スペクトラム掃引」(W1719EP)
  • コア・プラットフォームの向上 – Windows 7用64ビット・ネイティブのサポート、メモリ要件の低減、自動ワークスペース・リカバリ機能(W1461BP)

Description

SystemVue 2011.10

SystemVue 2011.10は、SystemVueの新しいリリースで、主に最新の通信/防衛に焦点を当てています。デザイン・フローおよびコア・プラットフォームが主に向上しています。

新たにサポートした規格

  • SystemVue 2011.10は、5 GHzの最新無線LAN規格802.11ac(W1917EP)および60 GHzの最新802.11ad規格(W1915EP) に対応したEDA業界初の商用PHYリファレンス・ライブラリを提供します。
  • 以前の3Gシステムとの4Gの互換性を検証するために、HSDPAリファレンス・ブロックセットが3Gライブラリ(W1916EP)に追加されました。
  • レーダ・モデル・ライブラリは、自動車アプリケーション(FMCW)、デジタル/合成開口レーダ(DAR、SAR)用の追加機能にまで拡張されました(W1905EP)。
  • 既存のライブラリ製品をお持ちの場合、上記のすべての機能向上に無料でアップグレードできます。

新しい測定器コネクティビティ

  • Keysight Command Expert のインテグレーションは、測定器検出機能の拡張、SCPI/IVIプログラミング、SystemVueユーザ・インタフェースでの直接使用を提供します。
  • M8190A AWGおよびKeysight PXIモジュラ測定器シリーズのためのサポートの拡張
  • W1716EP DPDビルダは、シミュレーション・ベースの抽出、Keysight PXIモジュラ測定器用の効率的なUIサポート、カスタム・ユーザ定義DPDアルゴリズムをサポートします。

新しいデザイン・フローの向上

  • 新しいHDLコード作成コントローラ(W1717EP)は、固定小数点モデルとVHDL/Verilog RTL経由で接続したり、ハードウェア・シンセシスとXilinx ISE 13を接続します。
  • C++コード作成ライブラリの拡張により、現在131種類の信号処理モデル(スケマティックからMicrosoft Visual C++まで)、モデリング/検証用バーチャル・プラットフォームをサポート(W1718EP)
  • Linux x64プラットフォームでのモード・コンパイルのためのIBIS AMIモデル作成のサポート、クロストーク・アグレッサ用のシミュレータのサポート(W1714EP)
  • 有理Sドメイン・フィルタ用のフィルタ・デザイナのサポート、オプションの固定小数点ライブラリとのダイレクト・インテグレーション

最新のフィルタ・デザイナのユーザ・インタフェースとHDLコード作成によるFPGA実装への接続については、下記の新しいチュートリアル・ビデオをご覧ください。

シミュレーションの向上

  • 「信号コンバイナ」コンポーネントは、干渉の調査や「マルチスタンダード無線」(MSR)のサポートのために、複数の関係のない信号をリサンプルしたり時間同期します。
  • マルチスレッドのためのサポートの拡張
  • 容易なスプリアス解析を実現する、Spectrasys「スペクトラム掃引」機能(W1719EP)

コア・プラットフォームの向上

  • 大規模シミュレーション、特にMIMOに対応するために、Windows 7用64ビット・ネイティブをサポート
  • メモリ要件の低減
  • 自動ワークスペース・リカバリ機能により、バックグランドに定期的に自動保存し、中断された作業を比較的容易に再開することができます(W1461BP)。

SystemVueを実際に使ってみたいとお考えの場合は、弊社EDA担当営業までご相談ください。

別のバージョンの検索: 他のSystemVue製品バージョンの表示。