何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
53147Aの標準付属コンポーネント
53147Aには以下の製品が付属します。

- (1) 53147Aカウンタ/パワー・メータ/DVM
- (1) 操作/プログラミング・マニュアル
- (1) アセンブリ・レベル・サービス・ガイド
- (1) 着脱式電源コード
- (1) 11730Aパワー・センサ・ケーブル
- (1) 34132-37904赤/黒テスト・リード・キット
- (1) 校正証明書
オプションには以下のものがあります。
- #1CM : ラック・マウント・キット(53147-67001)*
- #000 : 標準タイムベース
- #001 : 高安定オーブン・タイムベース
- #002 : 内蔵バッテリおよびDC電源入力
- #007 : ソフト・キャリング・ケース(53150-80016)
- 自動車電源アダプタ(53150-60215)
使用可能なパワー・センサ:
25 Wパワー・センサ
3 Wパワー・センサ
100 mWパワー・センサ
- 8485Aパワー・センサ、50 MHz~26.5 GHz
- 8481Aパワー・センサ、10 MHz~18 GHz
- 8482Aパワー・センサ、100 kHz~4.2 GHz
- 8487Aパワー・センサ、50 MHz~50 GHz
高感度パワー・センサ
- 8481Dダイオード・パワー・センサ、10 MHz~18 GHz
- 8485Dダイオード・パワー・センサ、50 MHz~26.5 GHz
- 8487Dダイオード・パワー・センサ、50 MHz~50 GHz
その他のアクセサリ:
- 53147Aの電源は、DC電源コード(53150-60214)または自動車用アダプタ(53150-60215)から取ることができます。どちらのアダプタを使用する場合も、カウンタにオプション002が必要です。
- 53147Aの保護用にソフト・キャリング・ケース(53150-80016)が用意されています。
- 53147AのプログラミングをコンピュータのUSBポートから行えます。 Keysight 82357A USB-GPIBコンバータ
- PCIベースのコンピュータにIEEE-488インタフェースを追加できます。 PCI高性能GPIBインタフェース・カード
- コンピュータのLANポートを使って53147Aのプログラミングを行えます。 Keysight E5810A LAN-GPIBゲートウェイ
- 53147Aを保護する丈夫なハード・キャリング・ケース。 34131Aトランジット・ケース
- 53147Aと他の測定器またはコンピュータを接続するGPIBケーブル。 10833B GPIBケーブル(2メートル)
* 2台の53147Aを縦に重ねてラックマウントするには、ロックリンク・キット(部品番号5061-9694)と、1CMオプション(部品番号53147-67001)2つが必要です。
関連製品:
- 33220A、20 MHzファンクション/任意波形発生器: フロントパネルからパルスを含む14種類の波形を作成できます。 33220A、20 MHzファンクション/任意波形発生器
- 34401Aマルチメータ、6.5桁: AC/DC電圧/電流、抵抗、周波数、周期を測定、GPIB/RS232内蔵。 34401Aマルチメータ、6.5桁
- 54622D 2+16チャネル、100 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ: アナログ/ディジタル信号の同時表示。 54622D 2+16チャネル、100 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ
- Keysight T&M Programmers Toolkit: Visual Studio.NETから測定器に接続して制御。 W1140A-TK1 Keysight T&M Programmers Toolkit
- Keysight VEE Pro: 測定器のプログラミングをすばやく実行できるグラフィカル・プログラミング環境。 W1140A-VEE Keysight VEE Pro