何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34970Aの標準付属品
標準のKeysight 34970Aデータ収集スイッチ・ユニットには、以下が付属しています。

- (1) 34970Aデータ収集/スイッチ・ユニット
- (1) 内蔵DMM(インストール済み)
- (1) 電源コード
- (1) ユーザーズ・ガイド
- (1) サービス・ガイド
- (1) テスト・レポート付き校正証明書
- (1) クイック・スタート・パッケージ(内容:RS-232ケーブル1本、BenchLink Data LoggerソフトウェアCD-ROM、J型熱電対1個、マイナス・ドライバ1本)
オプション001付きのKeysight 34970Aには、以下が付属しています。
- (1) 34970A データ収集/スイッチ・ユニット
- (1) 電源コード
- (1) ユーザーズ・ガイド
- (1) サービス・ガイド
- (1) 校正証明書
- オプション001によって内部DMMが削除されます。
発注可能なその他のアクセサリ:
- 34970Aの上部に取り付け、マニュアルやケーブルの保管に使用。 34161Aアクセサリ・ポーチ
- コンピュータのUSBポートから34970Aをプログラムするために使用。 82357A Windows用USB-GPIBコンバータ
- PCIベース・コンピュータにIEEE-488インタフェースを追加。 82350B Windows用PCI高性能GPIBインタフェース・カード
- Windows 95/98/NT/2000が動作するISAベースのコンピュータにIEEE-488インタフェースを追加。 82341C Windows用ISA GPIBインタフェース・カード
- ラックマウント*および1台の34970Aを左側または右側に載せるためのフィラー・パネル。 34190Aラック・マウント・キット
- 34970Aを保護するための頑丈な運搬(および輸送)ケース 34131A輸送ケース
* 2台の34970Aをラックに並列に載せる場合は、ロックリンク・キット(p/n 5061-9694)とフランジ・キット(p/n 5063-9212)が必要です。
関連製品:
- 34401Aディジタル・マルチメータ、6.5桁 : DC電圧、AC電圧、抵抗などの様々な測定を正確に実行します。 34401Aディジタル・マルチメータ、6.5桁
- 33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器 : フロント・パネルからパルスなど14種類の波形を作成できます。 33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器
- 53131A周波数カウンタ、10桁 : 周波数測定、タイム・インターバル、パルス測定が可能。 53131Aユニバーサル・カウンタ、10桁/s、500ps
- 54622D 2+16チャネル、100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ : アナログ信号とディジタル信号を同時に表示します。 54622D 2+16チャネル、100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ
- Keysight T&M Programmers Toolkit : Visual Studio .NETから測定器を制御できます。 Keysight T&M Programmers Toolkit