IATF16949対応の校正

IATF16949(旧ISO/TS16949)自動車産業品質マネジメントシステム規格に対応した校正は
キーサイトにお任せください。

IATF16949のねらいは不適合の検出ではなく不適合の予防、製造工程のばらつき、および無駄の削減です。

欧州・米国の主要自動車メーカーはすべての自動車部品サプライヤーにIATF16949への適合を強く要求しています。IATF16949の7.1.5.3.2測定のトレーサビリティ、外部試験所の要求事項により、ISO/IEC17025認定校正によるロゴつき証明書が必要です。
また、規格だけなく、昨今の厳しい製品品質要求に応えるためにも、まずは測定のばらつきを把握し、期待される測定がどの程度確かにできているかを知ることが大切です。測定器仕様をすべてカバーされている校正を実施することがその第一歩となります。

 

キーサイトで校正するメリット
日本のサービスセンターで認定校正 認定校正でトレーサビリティを確実に確保/簡単に証明
2015年3月キーサイトの日本のサービスセンターでは、ANABよりISO/IEC17025に適合する校正機関として認定を受けました。これにより認定校正が国内対応可能となり、従来の海外校正に比べ、大幅に納期を短縮しました。 ISO/IEC17025認定校正はIATF16949において外部試験所に求められる校正です。
ISO/IEC17025認定校正の認定機関が発行するロゴ付き証明書はトレーサビリティが確立していることを証明します。そのためトレーサビリティの証明に追加書類は不要となります。
より厳しい仕様判定でマージンの少ない測定も安心 不具合の予防・早期発見に適した校正内容
不確かさを考慮したガードバンド判定により、より厳しく仕様に対して合否判定されます。小さい不確かさによって、計測器の実力をより正確に評価できるため、マージンの少ない測定結果でも信頼できます。 メーカーならではの校正項目と製品構造を考慮した校正ポイントから不具合の発見確率を上げ、確実に仕様内に入っていることを確認できます。
世界中の各地の拠点もサポート
世界各地にサポート拠点を持ち、海外に事業を展開されているお客さまをサポートする体制を整えています。

Related Links