展示会
現代の防衛および航空宇宙において、ミッションの成功は堅牢な測位・航法・時刻同期(PNT)にかかっています。しかし、高度な電子戦、スプーフィング(なりすまし)、および信号劣化の急速な増加により、世界中で重要任務に対する脅威が高まっています。戦術的ミリタリープラットフォームの統合、自律型UAVの設計、重要インフラストラクチャの保護のいずれにおいても、システムの耐性を検証することは極めて重要です。
MSPOでは、キーサイト・テクノロジーの業界をリードするPNTおよび航法戦(NAVWAR)エミュレーションプラットフォームが、どのようにミッションを安全に保護するかをご覧いただけます。当社のスペシャリストと面会し、再現性の高い実験環境における高度なハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)テスト、マルチエレメントCRPAアンテナ波面シミュレーション、および高忠実度スレットモデリングについてご確認ください。
システムのパフォーマンス検証に、コストがかかり予測不可能なフィールドトライアル頼る必要はありません。Tespolのスタンド 3-D01にあるキーサイトのブースにお立ち寄りいただき、進化する電磁的脅威を凌駕し、タイミングネットワークを保護し、いざという時にミッションの完全性を保証するための、拡張可能で将来を見据えたテストソリューションをご確認ください。
堅牢なGNSSベースの測位・航法・時刻同期(PNT)に依存するすべての方々(防衛・軍事システムインテグレーター、電子戦(EW)およびNAVWARスペシャリスト、UAV・ドローン・自律システム開発者、重要インフラ・通信事業者、調達担当者・テストラボマネージャーなど)を対象としています。
何をお探しですか?