展示会
ローマで開催されるEUTC 2026に参加し、ワイヤレスフィールドエリアネットワーク(FAN)がミッションクリティカルなグリッドインフラストラクチャをどのように保護するかをご覧ください。ユーティリティがAMI 1.0からAMI 2.0へと移行するにつれて(リアルタイムテレメトリー、双方向制御、エッジインテリジェンスが可能になります)、カバレッジ、レイテンシー、サイバーレジリエンスに対するネットワークの要求が急速に高まっています。
NERC CIP-015やサイバーレジリエンス法などの新たな規制を満たすために、ユーティリティがプライベートLTE、パブリック5G、メッシュアーキテクチャ全体でセキュアで決定論的な接続をどのように実現しているかを探る技術プレゼンテーションをお見逃しなく。キーサイトのブースを訪れ、当社のエンドツーエンドの設計、エミュレーション、およびテストソリューションが、過酷な現実環境においてFANのパフォーマンスとネットワークの可視性をどのように検証するかをご確認ください。
AMI 2.0のロールアウトの評価、グリッドエッジアセットの保護、またはプライベートワイヤレスの信頼性のテストのいずれを行っている場合でも、アプリケーションの専門家に連絡して展開を加速させてください。ローマでお迎えできることを楽しみにしています。
ユーティリティおよび通信システムエンジニア:スマートグリッド向けのプライベートLTE/5G、SD-WAN、および光通信ネットワークを設計・展開する専門家。
ネットワークおよびサイバーセキュリティアーキテクト:グリッドネットワークのレジリエンス、ルーター群の可用性、およびEUのサイバーセキュリティフレームワークへの準拠を担当する専門家。
運用およびフィールドテストエンジニア:クリティカルなユーティリティインフラストラクチャ全体で、オーバー・ザ・エア(OTA)のパフォーマンス、スペクトラム効率、および衛星/NTNリンクの信頼性を検証する技術チーム。
R&Dおよびテクノロジーマネージャー:本格展開の前にミッションクリティカルな通信を検証するためのテストおよび測定ツールを評価する意思決定者。
何をお探しですか?