Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
計測器は現在、利用可能になった劇的に向上したAD/DAコンバータの帯域幅を活用できます。
学び:
レッスン - 超広帯域デバイスの設計課題
新しい計測器の評価方法と、遭遇する可能性のある問題について学びます。
レッスン - 超広帯域ハードウェアとその特性評価方法
ワイドバンドデバイスについて学びます。超広帯域とは何か、最先端技術はどうなっているのか。新たに実現可能なアプリケーション、潜在的な落とし穴、トレードオフについて考察します。
レッスン - 超広帯域ハードウェア使用時の危険性と落とし穴
高帯域幅によって悪化する設計上の考慮事項と課題。
ハードウェア
N5182B MXG XシリーズRFベクトル信号発生器、9 kHzto6 GHz
N5182B MXG XシリーズRFベクトル高性能信号発生器は、9kHzto6GHzの周波数レンジを備え、研究開発における「ゴールデンタランスミッタ」となるように微調整されています。
6Gコンポーネントの特性評価方法
Sパラメータ測定および広帯域変調測定を実施する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?