Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
テスト自動化は、DevSecOpsの変革力を解き放つ鍵となります。
学び:
ウェビナー
デモ: DevSecOps環境におけるテスト自動化
従来の方法やツールと比較して、テスト自動化への新たなアプローチが、チームが高品質なリリースを増加する頻度で提供することを可能にする方法を学びましょう。
ソフトウェア
Eggplantテスト
インテリジェントオートメーション(IA)を持つEggplantで、技術エコシステムの継続的なテストを推進することにより、ソフトウェア製品の信頼性を高め、迅速なリリースを実現します。
非侵襲的なブラックボックステストの自動化方法
自動化を活用して非侵襲的なブラックボックスソフトウェアテストを実施する
何をお探しですか?