V2Xがモビリティ体験をどのように変革しているかを視聴する

安全性向上。より効率的な移動。よりスマートで直感的なモビリティ。V2Xは車両が周囲と通信することを可能にし、OEM、道路管理者、モビリティプロバイダーに新たな可能性を生み出します。

しかし、これらの機能を活用するには、通信規格、規制要件、および実環境での相互運用性の課題に対する厳格な検証が不可欠です。

V2X検証がラボから実路へどのように移行するかをご覧ください。

SDVライフサイクルを体験:設計-開発-展開-防御
ブース #3660にて

高速かつ大規模な製造可能性を考慮した設計

物理ベースのシミュレーションにより、製造可能性を早期に予測し、手戻りを削減して高品質な設計サイクルを加速します。

現実の要求に応えるネットワークを構築する

実環境の負荷下で車載イーサネットおよびSerDesのパフォーマンスを検証し、信頼性の高いミッションクリティカルなSDVネットワーキングを確保します。

道路対応V2Xネットワークの迅速な展開

ラボでV2X性能を実世界のシナリオに対してテストし、問題を早期に発見し、コストのかかる路上テストサイクルを削減します。

あらゆる層でコネクテッド車両を防御する

ハードウェアからクラウドまでSDVを保護する統合されたサイバーセキュリティテストにより、脆弱性をより早期に検出します。

ソフトウェア定義車両テストソリューション

キーサイトの包括的なテストワークフローを使用して、クラウドとコンピューティングから、ネットワーキング、サイバーセキュリティ、知覚、E/E統合まで、フルスタック全体でSDVを検証します。

新しいFCCサイバートラストマークに関するガイド

「USサイバートラストマーク:製品の認証取得」に参加する

LVCC、ノースレベル2、部屋番号N261
1月8日(木)午前11:00 - 午前11:40

FCCの新しいサイバーセキュリティシールが開始されるにあたり、この専門家による議論をお見逃しなく。キーサイトのセキュリティソリューション担当副社長であるスコット・レジスターが業界パネルに参加し、技術要件、文書化、および全体的な承認プロセスを含む資格取得方法を説明します。

#KeysightCES2026 を使用して体験を共有

CES 2026にご来場されましたら、今年のショーについてのご意見、および自動車イノベーションの未来について何が期待されるかをお聞かせください。LinkedInFacebookXのフィードで、#KeysightCES2026 を使用してコメントを共有してください。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?