お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
実験室Massive MIMO 実環境Massive MIMO 再現する
現実的な5Gチャネル条件下でのビームフォーミング、モビリティ、マルチユーザーKPIの検証方法について学びます。
アプリケーションノート: チャネルエミュレーションを用いたMassive MIMOテスト
Massive MIMOの動作は、実際のフェージング、遅延、ドップラー、マルチユーザーダイナミクスに依存します。これらは物理的に再現することが高コストで困難な要因です。5Gチャネルエミュレーターは、これらの伝搬効果を数学的にモデル化し、受信機性能を検証するための制御可能で再現性のある条件を提供します。
アプリケーションノートでは、 次の方法を学びます。
- 64ポートgNBアレイを構成する
- 4×4 MIMO UEを統合
- 現実的なフェージング、遅延、モビリティのシナリオを作成します。
- ビームフォーミング検証のために、空間およびマルチユーザー条件をエミュレートします。
- スループット、SINR、CQI、ビーム品質などのKPIを測定します。
このガイドを活用し、高コストな実地試験に着手する前に、実験室で複雑なRF環境を再現してください。アプリケーションノートをダウンロードするには、フォームへのご記入をお願いいたします。
現実的な条件下での相互運用性のトラブルシューティングと最適化
エンドツーエンドの5G massive MIMOテクノロジーと、キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションおよびワイヤレス解析ソリューションを使用して、massive MIMOビームフォーミングとデータスループットを同時に測定する方法について学びます。
おすすめのリソース
ご要望、ご質問はございませんか。