Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトIxLoadは、物理、仮想、クラウドネイティブ環境全体でレイヤー4~7のアプリケーションおよびセキュリティパフォーマンスを検証します。音声、ビデオ、データトラフィック、暗号化されたトラフィック、およびサイバー攻撃シナリオを大規模にエミュレートし、ファイアウォール、ADC、ロードバランサーの厳密なテストを可能にします。仮想エディションは、ハードウェアエンドポイントを必要とせずにスケーラブルなテストを可能にし、APIは自動リリース試験のためのCI/CD統合を可能にします。ハイパースケール負荷が必要な場合、ハードウェアアクセラレータはコンパクトなハードウェアフットプリントでこのスケールを実現します。仮想バージョンとハードウェアアクセラレータバージョンの両方が統一されたソフトウェアアーキテクチャを共有しており、複数のラボまたは生産環境での資産再利用を可能にします。プロトコルサポートのニーズに基づいてIxLoadライセンスを選択してください。人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
音声、ビデオ、メッセージング、暗号化されたトラフィックを実行する数百万のユーザーをシミュレートし、アクセス、エッジ、クラウドネットワーク全体での実際の使用状況を反映させます。
現実的なアプリケーションミックス、暗号化されたセッション、および不正/異常なトラフィックを用いて、ファイアウォール、ADC、ロードバランサーを検証します。
精密なセッション制御によりハイパースケールなレイヤー4からレイヤー7のトラフィックを提供し、ハイパースケールデータセンターおよびクラウドネイティブインフラストラクチャのパフォーマンスを検証します。
アジャイルでスケーラブルなテストのために、ハードウェア、仮想マシン、およびクラウドプラットフォーム全体で一貫したアセットの展開と自動化を可能にします。
Protocol support
Tier 1 — data protocols, Tier 2 — data and storage protocols, Tier 3 — data, storage, voice, video, and security protocols
License options
Perpetual, Subscription - 1 year
925-3379
キーサイト IxLoad Multiplayバージョンには、ソフトウェアバンドルと、データ、ビデオ、および音声パッケージを含むレイヤー4~7の性能テストアプリケーションが含まれています。
925-3366
キーサイト IxLoad Plusバージョンには、ソフトウェアバンドルとレイヤー4~7の性能テストアプリケーションが含まれています。
925-6121
キーサイトIxLoadアプライアンスデータバージョンには、ソフトウェアとレイヤー4~7の性能テストアプリケーションが含まれています。これにより、キーサイトPerfectStorm ONEおよびNovus ONEアプライアンスでIxLoadデータ機能が有効になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。