Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのEssential信号/スペクトラム・アナライザには2つのクラスがあります。XA1-classにはBSA、CXA、EXAモデルが含まれ、XA3-classにはMXAおよびMXEモデルが含まれます。これらは標準的な期待をはるかに超え、手頃な価格のエントリーレベルモデルで強化された機能を提供します。RFスペクトラム解析、信号モニタリング、伝送/反射測定を含む汎用テストに必要なダイナミックレンジ、位相ノイズ、信号忠実度を提供します。XA3-classは、RF信号の連続取得のためのリアルタイム信号解析を提供し、汎用測定およびミリ波アプリケーション向けに最大周波数50 GHzまでの高精度な信号測定と干渉検出を実現します。当社の最も人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
安定した内部基準発振器により、高周波通信、レーダー、航空宇宙アプリケーションにおいて微弱な信号を検出し、信号の完全性を確保します。
広範な周波数範囲で、微弱または強力な信号と干渉を伴う複雑な実世界のシナリオを正確に測定します。
75を超える信号規格と変調タイプをサポートし、複雑な信号を解析およびトラブルシューティングして、信号品質、スペクトル放射、およびコンプライアンスを確保します。
1ポイントあたり最短1ミリ秒の高速スペクトラム解析と過渡信号検出により、時間制約のあるテストの効率を向上させます。
最大周波数
4 GHz ~ 50 GHz
最大解析帯域幅
1 MHz ~ 510 MHz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-130 dBc/Hz ~ -90 dBc/Hz
DANL(1 GHz)
-167 dBm ~ -152 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
N9324Cベーシック・スペクトラム・アナライザ(BSA)でより高い生産性を実現します。 実証されたテスト効率、クラス最高のユーザビリティ、新しい要件に対応する柔軟性を提供します。
N9010B
N9010B EXAは、新たなブレークスルーの開発/試験/出荷に必要な信号解析において最適な選択肢です。ミリ波周波数まで対応する最高のコストパフォーマンスを提供します。
製品の強化でもテストスループットの改善でも、汎用シグナル・アナライザは、幅広い要件に対応する必要があります。高速で柔軟性の高いEXAは、スピードと性能、そしてPathWave Xシリーズの測定アプリケーションの多用途性をしっかりと兼ね備えて、多様なニーズに対応します。
N9021B
MXA N9021Bシグナル・アナライザは、高速かつ高精度な信号およびスペクトラム測定により、コストを最小限に抑えながらスループットを向上させるよう設計されています。
ミッドレンジのシグナル・アナライザを使った信号やスペクトラムの迅速で正確な測定によってコストを削減しながら、スループットを向上させることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
シグナル・アナライザとスペクトラム・アナライザは、無線および通信アプリケーションにおいてどちらも不可欠なツールです。どちらの測定器も信号を解析しますが、シグナル・アナライザは時間領域特性を含むより包括的な解析を提供し、スペクトラム・アナライザは周波数解析に優れています。
シグナル・アナライザ
スペクトラム・アナライザ
信号アナライザにおけるダイナミックレンジとは、アナライザが検出できる最小信号と、歪みや過負荷なしに正確に測定できる最大信号との差を指します。この仕様は、はるかに強力な信号が存在する中で低レベル信号を識別するアナライザの能力を決定するため、極めて重要です。高いダイナミックレンジは、ノイズやより強力な隣接信号によって隠されてしまう可能性のある微弱な信号を検出するために不可欠です。
これにより、近接する信号を不明瞭にする相互変調積などの歪みを最小限に抑えることができます。この機能は、5Gやレーダー試験などのRFおよびワイヤレスアプリケーションにおいて特に重要です。これらのアプリケーションでは、異なる強度の信号が共存することがよくあります。実際には、ダイナミックレンジは、アナライザのノイズフロア、3次相互変調歪み(TOI)、位相ノイズ、入力圧縮などの要因によって制限されます。より広いダイナミックレンジは、よりクリーンで正確なスペクトル解析を可能にし、信号アナライザおよびスペクトラムアナライザにおける主要な性能指標となります。
ノイズフロアとダイナミックレンジは、信号解析における関連概念ではありますが、同じではありません。ノイズフロアが測定可能な下限を設定するのに対し、ダイナミックレンジは、このノイズフロアから測定可能な最大信号レベルまでをカバーし、アナライザが処理できる信号レベルの全範囲を網羅します。
ノイズフロア
ダイナミックレンジ