データシート
LucidShape 2026 は、高精度な光源モデリングと設計効率の向上を実現する新機能を搭載し、自動車照明システムの早期検証を支援します。光学モデリング、可視化、規格評価、自動化の連携を強化し、設計から検証まで一貫したワークフローを提供します。
VisionSymとの連携により、GPUベースの高精度レンダリングによる点灯・非点灯の統合外観評価が可能になりました。さらに、光源アポダイゼーションやSPDエクスポートにより、ノイズ低減と一貫した色再現を実現し、高精度なシミュレーションを効率化します。
加えて、規格対応の拡張、自動化機能の強化、HDR比較機能や各種モデリング改善により、設計サイクルの短縮と品質向上を実現し、車載照明設計の最適化を支援します。
何をお探しですか?