ネットワーク・アナライザの基礎

Webinars

高周波を扱うRF機器や高速デジタル機器の回路設計において、信号を効率よく伝送するために各部品やブロックでの反射や伝送特性を評価する必要があり、実際に通信規格の評価項目にも盛り込まれています。これらを測定するのがネットワークアナライザです。またアプリケーションソフトウェアと組み合わせれば電子回路のみならず誘電率や透磁率といった材料の評価などが可能になり、ネットワークアナライザの活用範囲は更に広がります。本セミナーではネットワークアナライザの測定原理から基本的な使い方、更に応用方法までわかりやすく解説いたします。

セミナー資料ダウンロード(オンデマンドではアンケートは実施していません) https://connectlp.keysight.com/KW2021_5K020