Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Fabric Emulatorは、複雑なマルチスイッチEthernetベースのデータセンタートポロジをエミュレートするソフトウェア定義プラットフォームです。これにより、エンジニアは設計、検証、および展開前段階で、ネットワークインフラストラクチャ向けの隣接するスイッチ、ネットワークインターフェースカード (NIC)、データ処理ユニット (DPU)、および高性能インターコネクトを検証できます。これは、現実的なトラフィックパターン、輻輳、および障害条件をエミュレートすることで、チップメーカー、ハイパースケールクラウドプロバイダー、およびシステムインテグレーターがリスクを低減し、開発を加速し、ラボで大規模なネットワークパフォーマンスを検証するのを支援します。目的の規模を達成するために必要な同時ハードウェアスイッチの数に基づいてモデルを選択してください。通常は1つまたは2つです。当社の人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご請求ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
プログラマブルなオーバーサブスクリプション、レイヤ2スイッチング、レイヤ3ルーティング、および設定可能なポート速度を備えた、2層または3層のClosネットワークトポロジー全体をエミュレートします。
設定可能なサービス品質と明示的な輻輳通知を備えた、5タプルまたは3タプルハッシングを使用して、現実的なロードバランシングとルーティングをテストします。
最大1 Tbpsの輻輳、パケットドロップ、およびバックグラウンド負荷をシミュレートし、障害およびストレス条件下でのシステム動作を観察します。
制御されたバックグラウンドトラフィック、パケットロスシミュレーション、および多層カオス実験を使用して、輻輳や障害に対するネットワークの応答を解析します。
950-1101
キーサイトのファブリックエミュレータは、データセンターファブリックをエミュレートする多段等コストマルチパス (ECMP) ネットワークの作成を支援します。Edgecore AS9716-32Dスイッチ1台をサポートします。
950-1102
キーサイトのファブリックエミュレータは、データセンターファブリックをエミュレートする多段等コストマルチパス (ECMP) ネットワークの作成を支援します。Edgecore AS9716-32Dスイッチ2台をサポートします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。