Wie man CAN FD- und CAN XL-Signale debuggt

Expert Tischoszilloskop
+ Expert Tischoszilloskop

Analyse der CAN-FD- und CAN-XL-Kommunikation

CAN FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate) erweitert die traditionelle CAN-Kommunikation (Controller Area Network) um höhere Datenraten und Nutzdaten von bis zu 64 Byte, während CAN XL (Controller Area Network eXtra Long) die Datenkapazität mit Nutzdaten von bis zu 2.048 Byte und höherer Übertragungsgeschwindigkeit nochmals steigert. Beide Protokolle behalten ihre Arbitrierungsmechanismen bei und ermöglichen gleichzeitig eine schnellere Datenübertragung, wodurch sich unterschiedliche Anforderungen an Timing und Messungen auf der physikalischen Schicht innerhalb eines einzelnen Frames ergeben. Die Fehlersuche bei CAN FD umfasst die Untersuchung der Kommunikation während der Arbitrierungs- und Datenphasen, während CAN XL zusätzliche Frame-Strukturen und Betriebsmodi einführt, die größere Datenübertragungen unterstützen. Ingenieure müssen feststellen, ob unerwartetes Kommunikationsverhalten mit der Protokollaktivität oder dem zugrunde liegenden Differenzsignal zusammenhängt. Die CAN-Protokollanalyse ermöglicht die Analyse dekodierter Nachrichten und ihrer entsprechenden elektrischen Wellenformen und unterstützt Ingenieure so bei der Untersuchung von Timing- und Kommunikationsproblemen in diesen leistungsstarken Automobilnetzwerken.

Für den Test wird ein Oszilloskop benötigt, das differentielle CAN-Signale erfassen und gleichzeitig CAN-FD- und CAN-XL-Protokollaktivitäten triggern und dekodieren kann. Ingenieure schließen das Oszilloskop mithilfe einer differentiellen aktiven Tastspitze an den Bus an und konfigurieren die entsprechenden Protokolleinstellungen, einschließlich Arbitrierungs- und Datenphasenparameter. Eine Software zur Protokolldekodierung für die Automobilindustrie interpretiert die erfassten Frames und zeigt die dekodierten Informationen zeitlich synchronisiert mit dem Signalverlauf der physikalischen Schicht an. Bei CAN FD und CAN XL können Ingenieure die Arbitrierungs- und Datenphasen untersuchen, um Timing-Variationen, Signalübergänge und unerwartetes Signalverhalten in den erfassten Frames zu identifizieren. Die Korrelation dieser Messungen mit den dekodierten Protokollinformationen hilft Ingenieuren, Kommunikationsprobleme zu untersuchen und festzustellen, ob diese mit dem zugrunde liegenden elektrischen Signal zusammenhängen. Dies ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der Busleistung bei der Fehlersuche in Automobilsystemen.

CAN FD- und CAN XL-Debug-Lösung

Zum Debuggen von CAN-FD- und CAN-XL-Signalen wird ein Oszilloskop benötigt, das differentielle Bus-Signalformen erfassen und gleichzeitig Protokolltriggerung und -decodierung über Arbitrierungs- und Datenphasen hinweg unterstützen kann. Expert Ein Tischoszilloskop erfasst das CAN-Signal der physikalischen Schicht, während eine Differenzialsonde die Spannungsdifferenz zwischen den Busleitungen bei geringer Schaltungslast misst. Die Software zur Dekodierung und Triggerung von Automobilprotokollen ermöglicht es Ingenieuren, CAN-FD- oder CAN-XL-Aktivität auszuwählen und dekodierte Frames zeitlich synchron mit der erfassten Wellenform anzuzeigen. Für beide Protokolle unterstützt die Software die Analyse von Arbitrierungs- und Datenphasenaktivität. So können Ingenieure die Frame-Struktur, das Timing von Nachrichten und Übergänge zwischen verschiedenen Signalraten untersuchen. Dies hilft ihnen, unerwartetes Kommunikationsverhalten zu erkennen und potenzielle Probleme in den erfassten Frames zu analysieren. Zusammen bieten Oszilloskop, Software und Differenzialsonde eine integrierte Messlösung zur Untersuchung von CAN-FD- und CAN-XL-Kommunikationsproblemen in Automobilnetzwerken.

Demo der CAN FD- und CAN XL-Debug-Lösung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer CAN FD- und CAN XL-Debug-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?