Como comparar o envelhecimento de capacitores antes e depois da aplicação de tensão

Medidores LCR de bancada
+ Medidores LCR de bancada

Avaliar a confiabilidade dos capacitores a longo prazo

Os capacitores estão sujeitos à degradação do desempenho ao longo do tempo devido ao estresse elétrico, aos ciclos térmicos, à exposição à umidade e aos mecanismos de envelhecimento do material no dielétrico. Essas condições de estresse podem causar variação da capacitância, aumento da resistência em série equivalente e maior fator de dissipação, afetando, em última instância, a estabilidade, a eficiência e a confiabilidade a longo prazo do circuito. Em aplicações de alta confiabilidade, como sistemas automotivos, eletrônica aeroespacial e circuitos de gerenciamento de energia, mesmo pequenas variações nos parâmetros podem levar à degradação do desempenho ou à falha prematura. Testes precisos de envelhecimento de capacitores são, portanto, essenciais para validar a robustez dos componentes e garantir a conformidade com os requisitos de confiabilidade.

Os engenheiros avaliam a degradação dos capacitores realizando medições antes e depois da aplicação de tensão, comparando parâmetros-chave como capacitância, fator de dissipação e impedância em diferentes frequências. Essa abordagem permite quantificar os efeitos do envelhecimento, identificar mecanismos de falha e avaliar a estabilidade a longo prazo em condições reais de operação. Ao analisar a variação da capacitância e o comportamento das perdas, os engenheiros podem validar o desempenho dos componentes, refinar estratégias de redução de potência e melhorar as margens de projeto. Essas medições são essenciais para testes de qualificação, análise de falhas e para garantir um desempenho consistente em sistemas semicondutores e eletrônicos.

Solução para avaliação do envelhecimento de capacitores

Essa solução permite uma avaliação precisa do envelhecimento de capacitores por meio de um medidor LCR de alta precisão, com desempenho de medição estável e repetível. O medidor LCR fornece sinais de teste CA controlados, com frequência e níveis de tensão configuráveis, possibilitando medições precisas de capacitância e fator de dissipação em uma ampla gama de condições operacionais. Sua alta resolução, baixo ruído de medição e arquitetura de medição estável permitem que os engenheiros detectem pequenas variações nos parâmetros antes e depois da aplicação de condições de estresse. Ao manter configurações de teste consistentes e compensar efeitos parasíticos por meio de correções de circuito aberto e curto-circuito, o sistema permite uma comparação confiável entre medições de referência e pós-estresse para a quantificação precisa da deriva da capacitância e da variação de perdas. Recursos avançados, como medições de varredura de frequência e condições de teste controladas, possibilitam a avaliação detalhada do comportamento de degradação em vários componentes e cenários de estresse. Os engenheiros podem analisar variações nos parâmetros, correlacionar essas mudanças com fatores de estresse térmicos, elétricos ou ambientais e identificar indicadores precoces de falha. Ao permitir uma caracterização precisa e repetível do envelhecimento, essa solução oferece suporte à validação da confiabilidade, aos fluxos de trabalho de qualificação e à garantia de desempenho a longo prazo em aplicações de semicondutores, radiofrequência e eletrônica de potência.

Veja o diagrama de blocos da solução para avaliação do envelhecimento de capacitores

Como comparar o envelhecimento de capacitores antes e depois do teste de estresse: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução para avaliação do envelhecimento de capacitores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?