Cómo comparar el envejecimiento de los condensadores antes y después de someterlos a estrés

Medidores LCR de sobremesa
+ Medidores LCR de sobremesa

Evaluar la fiabilidad a largo plazo de los condensadores

Los condensadores sufren una degradación de su rendimiento con el paso del tiempo debido al estrés eléctrico, los ciclos térmicos, la exposición a la humedad y los mecanismos de envejecimiento de los materiales del dieléctrico. Estas condiciones de estrés pueden provocar una deriva de la capacitancia, un aumento de la resistencia en serie equivalente y un mayor factor de disipación, lo que, en última instancia, afecta a la estabilidad, la eficiencia y la fiabilidad a largo plazo del circuito. En aplicaciones de alta fiabilidad, como los sistemas de automoción, la electrónica aeroespacial y los circuitos de gestión de potencia, incluso pequeños cambios en los parámetros pueden provocar una degradación del rendimiento o un fallo prematuro. Por lo tanto, es esencial realizar ensayos precisos de envejecimiento de los condensadores para validar la robustez de los componentes y garantizar el cumplimiento de los requisitos de fiabilidad.

Los ingenieros evalúan el deterioro de los condensadores realizando mediciones antes y después de someterlos a estrés, y comparando parámetros clave como la capacitancia, el factor de disipación y la impedancia en función de la frecuencia. Este enfoque permite cuantificar los efectos del envejecimiento, identificar los mecanismos de fallo y evaluar la estabilidad a largo plazo en condiciones reales de funcionamiento. Mediante el análisis de la deriva de la capacitancia y el comportamiento de las pérdidas, los ingenieros pueden validar el rendimiento de los componentes, perfeccionar las estrategias de reducción de potencia y mejorar los márgenes de diseño. Estas mediciones son fundamentales para los ensayos de cualificación, el análisis de fallos y para garantizar un rendimiento constante en los sistemas electrónicos y de semiconductores.

Solución para la evaluación del envejecimiento de los condensadores

Esta solución permite evaluar con precisión el envejecimiento de los condensadores mediante un medidor LCR de alta precisión con un rendimiento de medición estable y repetible. El medidor LCR proporciona señales de prueba de CA controladas con niveles de frecuencia y tensión configurables, lo que permite realizar mediciones precisas de la capacitancia y el factor de disipación en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Su alta resolución, su bajo ruido de medición y su arquitectura de medición estable permiten a los ingenieros detectar pequeños cambios en los parámetros antes y después de aplicar condiciones de estrés. Al mantener configuraciones de prueba consistentes y compensar los efectos parásitos mediante correcciones de circuito abierto y cortocircuito, el sistema permite una comparación fiable entre las mediciones de referencia y las posteriores a la aplicación de estrés, lo que facilita una cuantificación precisa de la deriva de la capacitancia y la variación de las pérdidas. Advanced , como las mediciones de barrido de frecuencia y las condiciones de prueba controladas, facilitan una evaluación detallada del comportamiento de degradación en múltiples componentes y escenarios de estrés. Los ingenieros pueden analizar los cambios en los parámetros, correlacionar dichos cambios con factores de estrés térmicos, eléctricos o ambientales, e identificar indicadores tempranos de fallo. Al permitir una caracterización del envejecimiento precisa y repetible, esta solución respalda la validación de la fiabilidad, los flujos de trabajo de cualificación y la garantía del rendimiento a largo plazo en aplicaciones de semiconductores, radiofrecuencia y electrónica de potencia.

Ver el diagrama de bloques de la solución para la evaluación del envejecimiento de los condensadores

Diagrama de bloques: Cómo comparar el envejecimiento de los condensadores antes y después de someterlos a estrés

Descubre los productos de nuestra solución para la evaluación del envejecimiento de condensadores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?