Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste WLAN da Keysight fornecem ferramentas abrangentes para validar o desempenho de dispositivos Wi-Fi em todas as normas IEEE 802.11, incluindo Wi-Fi 5, 6/6E e 7. Essas soluções oferecem suporte à calibração de RF, análise de throughput, validação de protocolo e testes de interoperabilidade ao longo do ciclo de vida do produto. Com emulação avançada, visibilidade completa e integração com redes celulares, você pode garantir um desenvolvimento mais rápido, validação de desempenho robusta e tempo de comercialização acelerado para seus dispositivos e infraestrutura habilitados para Wi-Fi. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Gera padrões de tráfego e condições de rede reais para avaliar o comportamento do dispositivo em cenários de uso reais, incluindo congestionamento e roaming.
Fornece informações desde a camada física até a camada de aplicação, incluindo testes de taxa versus alcance, varredura de unidades de recursos e sensibilidade do receptor para otimizar o comportamento do dispositivo.
Valida o desempenho de dispositivos operando em redes Wi-Fi e celulares, garantindo transições suaves e desempenho ideal de acesso sem fio fixo.
Abrange todos os padrões Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), permitindo que você valide dispositivos antigos, atuais e futuros com uma única solução.
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
System test, Performance test
Use cases
Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
P8700S
O P8700S IxVeriWave ajuda a fornecer benchmarks Wi-Fi independentes e poderosos, ecossistemas do mundo real e testes funcionais, de absorção e de estabilidade para redes WLAN.
S8715A
Obtenha Wi-Fi® de alta qualidade por meio de testes abrangentes.
O Wi-Fi® é fundamental em nossas vidas pessoais e profissionais. A tecnologia está presente em nossas casas, escritórios, hospitais, cafés e voos aéreos. Um Wi-Fi excepcional não é mais um luxo, mas uma necessidade. As redes Wi-Fi de alta qualidade são estáveis e oferecem alta capacidade e desempenho que excedem nossas necessidades de qualidade de experiência (QoE).
Atualmente, a maioria das redes Wi-Fi só se qualifica para cobertura, com testes básicos de elementos e interoperabilidade. No entanto, a avaliação dessas redes concentra-se principalmente na cobertura, com testes mínimos de elementos e interoperabilidade. Essa estratégia de teste inadequada deixa as empresas vulneráveis a falhas nas aplicações comerciais em cenários reais. Os testes pós-implantação são insuficientes devido aos seus altos custos e ao potencial de feedback negativo.
O conjunto de ferramentas de teste de carga de ponto de acesso WLAN S8715A da Keysight ajuda a fornecer redes Wi-Fi robustas por meio de uma abordagem de teste abrangente. Esse conjunto de ferramentas oferece benchmarking Wi-Fi independente e poderoso, ecossistemas do mundo real, testes funcionais, de absorção e de estabilidade para redes locais sem fio (WLANs). Esse processo ocorre em um ambiente controlado, repetível, automatizável e facilmente configurável, que oferece ampla visibilidade e depuração dos resultados.
Empresas, operadoras, fabricantes de equipamentos de rede (NEMs) e fabricantes de chipsets têm funções de teste para garantir entrega e operação de nível internacional. Os benefícios comerciais do uso do conjunto de ferramentas de teste de carga de ponto de acesso WLAN S8715A incluem tempo de comercialização mais rápido para produtos, redes robustas e resolução proativa de problemas.
Principais características:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os testes de desempenho Wi-Fi no mundo real garantem que um dispositivo possa manter conexões confiáveis e altas taxas de dados em condições de uso diário. Além das medições em laboratório, os testes devem simular cenários reais, como desvanecimento multipath, interferência de outras redes e mobilidade do usuário. Essas condições podem afetar significativamente a taxa de transferência, a latência e a capacidade de resposta dos aplicativos.
Ao reproduzi-los em um ambiente controlado, os desenvolvedores podem identificar pontos fracos, otimizar o design e melhorar o firmware. Essa abordagem ajuda a garantir que os dispositivos Wi-Fi ofereçam qualidade de serviço consistente, mesmo em ambientes de rede congestionados ou desafiadores, o que é crucial para a satisfação do cliente e a vantagem competitiva.
O teste Over-the-air (OTA) avalia o desempenho sem fio de dispositivos Wi-Fi sem conexões diretas por cabo, simulando cenários de uso reais. O teste OTA mede parâmetros como eficiência da antena, alcance e taxa de transferência de dados em ambientes com interferência e reflexões de sinal controladas. Essa abordagem é essencial para verificar o desempenho na presença de obstruções físicas, vários dispositivos ou condições dinâmicas do canal. O teste OTA também permite a avaliação do comportamento do dispositivo durante roaming, handoffs e balanceamento de carga. Ao incorporar o teste OTA ao processo de desenvolvimento, os fabricantes podem garantir um desempenho Wi-Fi robusto e pronto para o mundo real antes do lançamento do produto.
O teste de dispositivos WLAN é o processo de verificação do desempenho, conformidade e confiabilidade de produtos habilitados para Wi-Fi. Envolve a avaliação de parâmetros como taxa de transferência, latência, taxa de erro de pacotes e intensidade do sinal em diferentes padrões IEEE 802.11, incluindo Wi-Fi 4, 5, 6/6E e 7. Os testes também podem abranger a interoperabilidade com outros dispositivos, o roaming entre pontos de acesso e a capacidade de lidar com interferências do mundo real. Ao realizar testes completos de dispositivos WLAN durante o desenvolvimento e a fabricação, as empresas podem garantir que seus produtos ofereçam desempenho consistente, atendam aos requisitos regulatórios e proporcionem uma experiência ideal ao usuário em uma variedade de ambientes de rede.
A automação dos testes de dispositivos WLAN aumenta a eficiência, a precisão e a repetibilidade em ambientes de desenvolvimento e fabricação. Os sistemas de teste automatizados podem executar sequências de testes complexas sem intervenção manual, reduzindo o tempo necessário para testes de regressão e preparação para certificação. Eles também ajudam a garantir resultados de teste consistentes em vários dispositivos e linhas de produção.
A automação permite um diagnóstico mais rápido, possibilita fluxos de trabalho de integração contínua/implantação contínua (CI/CD) e é facilmente escalável para produção em grande volume. Ao minimizar erros humanos e acelerar os ciclos de teste, os testes automatizados de WLAN permitem que os fabricantes lancem dispositivos Wi-Fi no mercado mais rapidamente, mantendo a qualidade e a conformidade.